Funktion „sicher abgeschaltetes Moment“
HINWEIS

Die aufgehobene Funktion STO hindert den Umrichter nicht an einem unerwarteten Neustart. Sobald die STO-Eingänge ein gültiges "high" Signal erhalten ist es möglich (in Abhängigkeit von Parametereinstellungen), dass ein automatischer Neustart erfolgt. Aus diesem Grund darf diese aufgehobene STO-Funktion nicht zur Ausübung kurzfristiger nichtelektrischer Arbeiten (wie z. B. Reinigungs- oder Wartungsarbeiten) verwendet werden.
Die in den Umrichter integrierte Funktion STO erfüllt die Definition von „sicher abgeschaltetes Moment" gemäß IEC 61800-5-2:2016.
Die Funktion STO entspricht einem unkontrollierten Halt gemäß Kategorie 0 (Not-Aus) der IEC 60204-1. Wenn die Funktion STO aktiviert ist, läuft der Motor aus. Dieses Verfahren zum Anhalten muss mit dem System übereinstimmen, das den Motor antreibt.
Der Umrichter ist gemäß den angegebenen Sicherheitsstandards geprüft:
SIL Sicherheits-Integritätslevel | PFHD Wahrscheinlichkeit eines Gefahr bringenden Ausfalls pro h | SFF Anteil sicherer Fehler | Gebrauchsdauer | |
|---|---|---|---|---|
EN 61800-5-2 | 2 | 1.23 x 10-9 1/h (0.12 % of SIL 2) | 50 % | 20 Jahre |
PL Performance Level | CCF (%) Ausfall infolge gemeinsamer Ursache | |
|---|---|---|
EN ISO 13849-1 | PL d | 1 |
SILCL | |
|---|---|
EN 62061 | SILCL 2 |
Hinweis: Die o. a. Werte werden nicht erreicht, wenn der Umrichter in einer Umgebung installiert ist, dessen Grenzwerte außerhalb der in Kapitel Umgebungsbedingungen angegebenen Werte liegen.
HINWEIS