Función "Desconexión segura de par"
AVISO

La función STO deshabilitada no evita un rearranque inesperado del variador. En cuanto las entradas STO reciben una señal "high" válida, es posible (dependiendo de los ajustes de los parámetros) que tenga lugar un rearranque. Por este motivo, esta función STO deshabilitada no se debe utilizar para realizar trabajos breves de índole no eléctrica (como p. ej., trabajos de limpieza o de mantenimiento).
La función STO integrada en el variador satisface la definición de "Desconexión segura de par" según IEC 61800-5-2:2016.
La función STO corresponde a una parada descontrolada de la categoría 0 (desconexión de emergencia) de IEC 60204-1. Cuando la función STO está activada, el motor se apaga. Este comportamiento de parada debe ser acorde al del sistema que el motor mueve.
El variador está probado según los estándares de seguridad indicados:
SIL Nivel de integridad de seguridad | PFHD Probabilidad de un fallo peligroso por hora | SFF Proporción de fallos seguros | Vida útil | |
|---|---|---|---|---|
EN 61800-5-2 | 2 | 1.23 x 10-9 1/h (0,12 % de SIL 2) | 50 % | 20 años |
PL Performance Level | CCF (%) Fallo consecuencia de causa común | |
|---|---|---|
EN ISO 13849-1 | PL d | 1 |
SILCL | |
|---|---|
EN 62061 | SILCL 2 |
Nota: Los valores anteriores no se alcanzan si el variador se instala en un entorno cuyos valores límite superan los indicados en el capítulo Condiciones ambientales.
AVISO