Função "torque desligado com segurança"
INFORMAÇÃO

A função STO desativada não impede o conversor de um reinício inesperado. Assim que as entradas STO obtiverem um sinal "high" válido, é possível (conforme os ajustes de parâmetros) que ocorra uma nova partida automática. Por esse motivo, essa função STO desativada não pode ser utilizada para a realização de trabalhos não elétricos de curto prazo (por ex. trabalhos de limpeza ou manutenção).
A função STO integrada no conversor está de acordo com a definição de "torque desligado com segurança" de acordo com a norma IEC 61800-5-2: 2016.
A função STO corresponde a uma parada não controlada de acordo com a categoria 0 (desligamento de emergência) da IEC 60204-1. Se a função STO for ativada, o motor para. Esse processo de parada precisa coincidir com o sistema que aciona o motor.
O conversor é verificado de acordo com o padrão de segurança indicado:
SIL Nível de integridade de segurança | PFHD Probabilidade de uma falha perigosa por hora | SFF Porção de irregularidades seguras | Vida útil | |
|---|---|---|---|---|
EN 61800-5-2 | 2 | 1.23 x 10-9 1/h (0.12% de SIL 2) | 50% | 20 anos |
PL Nível de desempenho | CCF (%) Falha em consequência de causa conjunta | |
|---|---|---|
EN ISO 13849-1 | PL d | 1 |
SILCL | |
|---|---|
EN 62061 | SILCL 2 |
Informação: Os valores acima indicados não são atingidos se o conversor for instalado em um ambiente cujos valores limite fiquem fora dos valores indicados no capítulo Condições ambientais.
INFORMAÇÃO