Fonction de coupure sûre (STO)

La fonction de coupure de sécurité verrouille l'étage de puissance du variateur de vitesse. Elle empêche le variateur de mettre à disposition du moteur un champ tournant générateur de couple. Le moteur termine sa course en roue libre.

Le moteur peut redémarrer uniquement si

  • une tension de 24 V est appliquée entre STO+ et STO-.
  • tous les messages de défaut sont acquittés.

L'utilisation de la fonction STO permet d'intégrer l'entraînement dans un système de sécurité dans lequel la fonction "Suppression sûre du couple" doit être intégralement remplie.

La fonction STO rend superflue l'utilisation de contacteurs électromécaniques avec contacts auxiliaires à contrôle automatique en vue de l'exécution de fonctions de sécurité.