Requisitos para os relés de segurança
É fundamental cumprir integralmente os requisitos do fabricante dos relés de segurança (por ex., fusível dos contatos de saída contra derretimento ou de outros componentes de segurança). Os requisitos básicos são válidos para o cabeamento, tal como descrito nesta publicação.
Observar as demais instruções do fabricante do relé de segurança utilizado em cada aplicação específica.
Selecione o relé de segurança de maneira a que tenha pelo menos os mesmos padrões de segurança que o PL/SIL exigido pela aplicação.
Requisitos mínimos | SIL2 ou PLd SC3 ou superior |
Quantidade de contatos de saída | 2 independentes |
Tensão de ligação nominal | 30 VCC |
Corrente de comutação | 100 mA |