Requisitos para el control de seguridad externo

[1] | Dispositivo de desconexión de seguridad con autorización |
[2] | Tensión de alimentación de 24 V CC |
[3] | Fusibles conforme a la indicación del fabricante del dispositivo de desconexión de seguridad |
[4] | Tensión de alimentación de seguridad de 24 V CC |
[5] | Botón de reset para efectuar un reseteo manual |
[6] | Elemento autorizado para activar la parada de emergencia |
En lugar de un control de seguridad, también tiene la posibilidad de utilizar un dispositivo de desconexión de seguridad. Los siguientes requisitos se aplicarán mutatis mutandis.
- El control de seguridad y todos los demás sistemas parciales de seguridad deben estar autorizados al menos para la clase de seguridad exigida en el sistema completo para la respectiva función de seguridad de la aplicación específica.
- La siguiente tabla muestra a modo de ejemplo la clase de seguridad necesaria del control de seguridad:
Aplicación | Requisito para control de seguridad |
|---|---|
Performance Level d según EN ISO 13849-1 | Performance Level d según EN ISO 13849-1 SIL 2 según EN 61508 |
- El cableado del control de seguridad debe ser apto para la clase de seguridad deseada (véase la documentación del fabricante).
- En el estado apagado no debe haber impulsos de prueba en la línea de alimentación.
- Para el diseño de la conexión deberán respetarse obligatoriamente los valores especificados para el control de seguridad.
- La capacidad de disparo de los dispositivos de desconexión de seguridad o de las salidas de relé del control de seguridad debe corresponder como mínimo a la corriente de salida máxima limitada permitida para la tensión de alimentación de 24 V.
- Deberán tenerse en cuenta las indicaciones del fabricante del control de seguridad en lo que respecta a las cargas de contacto admisibles y las posibles medidas de seguridad requeridas para los contactos de seguridad. En caso de no existir ninguna indicación del fabricante a este respecto, deberán asegurarse los contactos con un valor nominal 0.6 veces superior a la carga de contacto máxima indicada por el fabricante.
- Para garantizar la protección contra arranques imprevistos estipulada en la EN ISO 14118, el sistema de control de seguridad deberá estar concebido y conectado de forma que el restablecimiento de la unidad de mando no conlleve el rearranque. Es decir, el rearranque solo se deberá producir tras un reset manual del circuito de seguridad.
AVISO