Acionamento multi motores/acionamento de grupo
- A soma das correntes do motor não deve ultrapassar a corrente nominal do conversor. O comprimento máximo permitido do cabo para o grupo está limitado aos valores da conexão individual. Ver capítulo "Dados técnicos".
- O grupo de motores está limitado a 5 motores e não podem ter uma diferença entre si maior do que 3 tamanhos.
- O acionamento multi motores só é possível com motores assíncronos CA e não com motores síncronos.
- Para grupos com mais de 3 motores, a SEW-EURODRIVE recomenda a utilização de uma bobina de saída "HD LT xxx" e também de cabos não blindados, bem como uma frequência de saída máxima permitida de 4 kHz.
Comprimento máx. do cabo de alimentação do motor
O comprimento total permitido para todos os cabos do motor conectados em paralelo (ltot) não pode exceder o comprimento do cabo do motor máximo permitido do conversor individual (lmáx).

Itotal | = | Comprimento total máximo permitido dos cabos do motor conectados em paralelo: ltot = l1 + l2 +... +ln (l1, l2, ... ln = cabo do conversor para o motor 1, 2, ...) |
Imáx | = | Comprimento máximo do cabo do motor (consulte o capítulo Dados técnicos) |
n | = | Quantidade de motores conectados em paralelo. |
Fusão
Se a seção transversal do cabo de alimentação do motor corresponder à seção transversal do cabo de alimentação da rede, não é necessária proteção por fusão adicional. Se a seção transversal do cabo de alimentação do motor for inferior à seção transversal do cabo de alimentação de rede, é necessário proteger o cabo de alimentação do motor contra curto-circuito na seção transversal correspondente. Os disjuntores do motor são adequados para isso.
Observar os regulamentos específicos dos países e dos sistemas na fusão e seleção das redes de alimentação e cabos de alimentação do motor.