Mehrmotorenantrieb/Gruppenantrieb
- Die Summe der Motorströme darf den Nennstrom des Umrichters nicht überschreiten. Die maximal zulässige Kabellänge für die Gruppe ist auf die Werte des Einzelanschlusses begrenzt. Siehe Kapitel Technische Daten.
- Die Motorgruppe ist auf 5 Motoren begrenzt und dürfen nicht mehr als 3 Baugrößen auseinanderliegen.
- Der Mehrmotorenbetrieb ist nur mit Drehstrom-Asynchronmotoren möglich, nicht mit Synchronmotoren.
- Für Gruppen mit mehr als 3 Motoren empfiehlt SEW-EURODRIVE die Verwendung einer Ausgangsdrossel "HD LT xxx" und zusätzlich ungeschirmte Leitungen sowie eine maximal zulässige Ausgangsfrequenz von 4 kHz.
Maximale Motorleitungslänge
Die zulässige Gesamtlänge aller parallel geschalteten Motorzuleitungen (lges) darf die maximal zulässige Motorkabellänge des einzelnen Umrichters (lmax) nicht überschreiten.

Iges | = | Maximal zulässige Gesamtlänge der parallel geschalteten Motorleitungen: lges = l1 + l2 + ... +ln (l1, l2, ... ln = Leitung Umrichter zu Motor 1, 2, ...) |
Imax | = | Maximale Motorleitungslänge (siehe Kapitel Technische Daten) |
n | = | Anzahl der parallel geschalteten Motoren. |
Absicherung
Wenn der Querschnitt der Motorzuleitung dem Querschnitt der Netzzuleitung entspricht, ist keine zusätzliche Absicherung erforderlich. Wenn der Querschnitt der Motorzuleitung kleiner ist als der Querschnitt der Netzzuleitung, müssen Sie die Motorzuleitung auf den entsprechenden Querschnitt gegen Kurzschluss absichern. Motorschutzschalter sind dafür geeignet.
Beachten Sie bei der Absicherung und der Auswahl der Netz- und Motorzuleitungen länderspezifische und anlagenspezifische Vorschriften.