Multimotorisation / Groupe d'entraînements
- La somme des courants moteur ne doit pas dépasser la valeur du courant nominal du variateur. La longueur de câble admissible maximale d'un groupe est limitée aux valeurs s'appliquant pour chaque entraînement. Voir le chapitre Caractéristiques techniques.
- Le groupe de moteurs est limité à cinq moteurs ; les moteurs d'un même groupe ne doivent pas avoir plus de trois tailles d'écart.
- La multimotorisation n'est possible qu'avec les moteurs asynchrones triphasés, pas avec les moteurs synchrones.
- Pour les groupes comprenant plus de trois moteurs, SEW-EURODRIVE recommande l'utilisation d'une self de sortie "HD LT xxx" et de liaisons non blindées ainsi qu'une fréquence de sortie admissible maximale de 4 kHz.
Longueur de liaison moteur maximale
La longueur totale admissible de toutes les liaisons raccordées en parallèle (ltot) ne doit pas dépasser la longueur de câble moteur admissible maximale des différents variateurs de vitesse (lmax).

Itot | = | Longueur totale admissible maximale des liaisons moteur montées en parallèle : ltot = l1 + l2 + ... + ln (l1, l2, ... ln = Liaison variateur vers moteur 1, 2, ...) |
Imax | = | Longueur totale maximale de la liaison moteur (voir le chapitre Caractéristiques techniques) |
n | = | Nombre de moteurs branchés en parallèle |
Protection électrique
Si la section de la liaison moteur correspond à la section du câble d'alimentation, aucune protection supplémentaire par fusible n'est nécessaire. Si la section de la liaison moteur est inférieure à la section du câble d'alimentation, protéger la section concernée de la liaison moteur contre les courts-circuits. Pour cela, les disjoncteurs moteur conviennent parfaitement.
Tenir compte des prescriptions nationales et des contraintes de l'application pour le choix des liaisons réseau et des liaisons moteur et des fusibles.