Accionamiento multimotor/accionamiento en grupo
- La suma de las corrientes de motor no deberá exceder la corriente nominal del variador. La longitud de cable máxima permitida para el grupo está limitada a los valores de la conexión individual. Véase el capítulo Datos técnicos.
- El grupo de motores está limitado a 5 motores y los motores en un grupo no deben diferir en más de 3 tamaños.
- El funcionamiento multimotor solo es posible con motores CA asíncronos, no con motores síncronos.
- Para grupos con más de 3 motores, SEW‑EURODRIVE recomienda la utilización de un anillo de ferrita "HD LT xxx" y, adicionalmente, cables no apantallados y una frecuencia de salida admisible máxima de 4 kHz.
Longitud máxima de los cables de motor
La longitud total admisible de todos los cables de alimentación del motor conectados en paralelo (ltot) no debe superar la longitud de cable de motor máxima admisible del variador individual (lmáx).

Itot | = | Longitud máxima admisible de los cables del motor conectados en paralelo: ltot = l1 + l2 + ... +ln (l1, l2, ... ln = cable del variador al motor 1, 2, ...) |
Imáx | = | Longitud de cable del motor máxima (véase el capítulo Datos técnicos) |
n | = | Número de motores conectados en paralelo. |
Protección
Cuando la sección transversal del cable de alimentación del motor es igual a la sección transversal del cable de alimentación de la red, no se deben tomar más medidas de protección eléctrica. Cuando la sección transversal del cable de alimentación del motor es menor que la sección transversal del cable de alimentación de la red, deberá proteger el cable de alimentación del motor contra el cortocircuito en la sección transversal correspondiente. Los interruptores de protección del motor son adecuados para ello.
A la hora de realizar la protección y selección de los cables de red y de alimentación del motor, respete la disposiciones específicas de su país.