Sección del cable
Seleccione la sección del cable de alimentación del motor de forma que se produzca una caída de tensión máxima del 5 % con la corriente nominal del motor. Tenga en cuenta las indicaciones de los catálogos de motores correspondientes. Una caída de tensión excesiva podría causar que no se alcance el par máximo del motor.