Seção transversal do cabo
Selecionar a seção transversal do cabo de alimentação do motor de forma que ocorra uma queda de tensão de no máximo 5% na corrente nominal do motor. Observar as informações nos catálogos de motores relevantes. Uma queda de tensão muito grande faz com que o motor não atinja o torque completo.