Grupo de parâmetros 9: Atribuição de funções definida pelo usuário das entradas digitais (nível 3)
O grupo de parâmetros 9 pretende fornecer ao usuário total flexibilidade no controle do comportamento do conversor em aplicações mais complexas, para as quais são necessários ajustes de parâmetros especiais. Os parâmetros neste grupo devem ser utilizados com extremo cuidado. Os usuários devem ter certeza de que estão totalmente familiarizados com a utilização do conversor e suas funções de controle, antes de efetuar adaptações nos parâmetros deste grupo.
Informações adicionais
- Visão geral de funções
- Parâmetros para a seleção de uma fonte de lógica
- Parâmetros para a seleção de uma fonte do valor nominal
- P9-01 Liberação fonte de entrada
- P9-02 Fonte de entrada de parada rápida
- P9-03 Fonte de entrada para sentido horário (CW)
- P9-04 Fonte de entrada para sentido anti-horário (CCW)
- P9-05 Ativação da função de retenção
- P9-06 Inversão do sentido de rotação
- P9-07 Reset da fonte de entrada
- P9-08 Fonte de entrada para irregularidade externa
- P9-09 Fonte para a ativação do controle por bornes
- P9-10 – P9-17 Fonte do valor nominal.
- P9-10 Fonte do valor nominal 1
- P9-11 Fonte do valor nominal 2
- P9-12 Fonte do valor nominal 3
- P9-13 Fonte do valor nominal 4
- P9-14 Fonte do valor nominal 5
- P9-15 Fonte do valor nominal 6
- P9-16 Fonte do valor nominal 7
- P9-17 Fonte do valor nominal 8
- P9-18 – P9-20 Entrada para seleção da fonte do valor nominal
- P9-18 Entrada 0 para seleção da fonte do valor nominal
- P9-19 Entrada 1 para seleção da fonte do valor nominal
- P9-20 Entrada 2 para seleção da fonte do valor nominal
- P9-21 – P9-23 Entrada para a seleção da rotação nominal fixa
- P9-21 Entrada 0 para a seleção da rotação nominal fixa
- P9-22 Entrada 1 para a seleção da rotação nominal fixa
- P9-23 Entrada 2 para a seleção da rotação nominal fixa
- P9-24 Entrada da operação manual positiva
- P9-25 Entrada da operação manual negativa
- P9-26 Entrada para liberação do referenciamento (parâmetro LTX)
- P9-27 Entrada do came de referência (parâmetro LTX)
- P9-28 Fonte de entrada do potenciômetro motorizado aceleração
- P9-29 Fonte de entrada potenciômetro motorizado desaceleração
- P9-30 Chave fim de curso horária CW
- P9-31 Chave fim de curso esquerda CCW
- P9-32 Seleção da rampa de desaceleração/rampa de parada rápida
- P9-33 Seleção de entrada modo incêndio/operação de emergência
- P9-34 PID Entrada de seleção de referência fixa 0
- P9-35 PID Entrada de seleção de referência fixa 1