Grupo de parámetros 9: Asignación de función de las entradas binarias definida por el usuario (nivel 3)
El grupo de parámetros 9 le debe ofrecer al usuario plena flexibilidad en el control del comportamiento del variador en aplicaciones más complejas para cuya implementación se precisan unos ajustes de parámetros especiales. Los parámetros en este grupo deben utilizarse con extremo cuidado. Los usuarios deben cerciorarse de que están totalmente familiarizados con el uso del variador y sus funciones de regulación, antes de que lleven a cabo adaptaciones de los parámetros en este grupo.
Información adicional
- Resumen de funciones
- Parámetros para la selección de una fuente de lógica
- Parámetros para la selección de una fuente de consigna
- P9-01 Habilitación de fuente de entrada
- P9-02 Parada rápida de fuente de entrada
- P9-03 Fuente de entrada para giro a derechas (CW)
- P9-04 Fuente de entrada para giro a izquierdas (CCW)
- P9-05 Activación de la función de parada
- P9-06 Inversión del sentido de giro
- P9-07 Fuente de entrada de Reset
- P9-08 Fuente de entrada para fallo externo
- P9-09 Fuente para la activación del control mediante bornas
- P9-10 – P9-17 Fuente de consigna
- P9-10 Fuente de consigna 1
- P9-11 Fuente de consigna 2
- P9-12 Fuente de consigna 3
- P9-13 Fuente de consigna 4
- P9-14 Fuente de consigna 5
- P9-15 Fuente de consigna 6
- P9-16 Fuente de consigna 7
- P9-17 Fuente de consigna 8
- P9-18 – P9-20 Entrada para la selección de la fuente de consigna
- P9-18 Entrada 0 para selección de la fuente de consigna
- P9-19 Entrada 1 para selección de la fuente de consigna
- P9-20 Entrada 2 para selección de la fuente de consigna
- P9-21 – P9-23 Entrada para la selección de la consigna de velocidad fija
- P9-21 Entrada 0 para selección de la consigna de velocidad fija
- P9-22 Entrada 1 para selección de la consigna de velocidad fija
- P9-23 Entrada 2 para selección de la consigna de velocidad fija
- P9-24 Entrada de modo manual positivo
- P9-25 Entrada modo manual negativo
- P9-26 Entrada para habilitación de marcha de referencia (parámetro LTX)
- P9-27 Entrada de leva de referencia (parámetro LTX)
- P9-28 Fuente de entrada para potenciómetro del motor acel.
- P9-29 Fuente de entrada para potenciómetro del motor decel.
- P9-30 Final de carrera a la derecha CW
- P9-31 Final de carrera a la izquierda CCW
- P9-32 Selección de la rampa de deceleración/rampa de parada rápida
- P9-33 Selección de entradas para modo de incendio/funcionamiento de emergencia
- P9-34 Referencia de consigna fija PID entrada de selección 0
- P9-35 Referencia de consigna fija PID entrada de selección 1