P9-10 – P9-17 Fuente de consigna

Se pueden definir hasta 8 fuentes de consigna para el variador y éstas se pueden seleccionar durante el funcionamiento mediante P9-18–P9-20. Al cambiarse la fuente de consigna, esto se aplica inmediatamente durante el funcionamiento en marcha. Para ello no es necesario parar el variador.