P9-09 Fuente para la activación del control mediante bornas

Rango de ajuste: OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8, On

Este parámetro define la fuente para la activación del control mediante bornas. Cuando se activa la entrada binaria definida se desactiva la fuente de señal de control seleccionada en P1-12 y se activa el control mediante bornas.