P9-10 – P9-17 Sources de vitesse
Pour le variateur, il est possible de définir un maximum de huit sources de vitesse et de les sélectionner lors du fonctionnement via les paramètres P9-18 – P9-20. Si la source de consigne est modifiée, cette modification est immédiatement reprise lors du fonctionnement. Pour cela, le variateur ne doit pas être arrêté.