Groupe de paramètres 9 : affectation utilisateur de la fonction des entrées digitales (niveau 3)
Le groupe de paramètres 9 doit offrir à l'utilisateur une entière flexibilité lors du pilotage du comportement du variateur dans des applications plus complexes, dont la mise en œuvre nécessite des réglages de paramètres spéciaux. Les paramètres de ce groupe doivent être utilisés avec un extrême prudence. Les utilisateurs doivent s'assurer d'être familiers avec l'utilisation du variateur et de ses fonctions de régulation avant d'effectuer des adaptations au niveau des paramètres de ce groupe.
Informations complémentaires
- Liste des fonctions
- Paramètres pour la sélection d'une source logique
- Paramètres pour la sélection d'une source de consigne
- P9-01 Source entrée libération
- P9-02 Source entrée arrêt rapide
- P9-03 Source entrée pour marche (rotation droite)
- P9-04 Source entrée pour marche (rotation gauche)
- P9-05 Activation fonction de maintien
- P9-06 Inversion sens de rotation
- P9-07 Source d'entrée reset défaut
- P9-08 Source pour défaut externe
- P9-09 Source pour activation du pilotage par bornes
- P9-10 – P9-17 Sources de vitesse
- P9-10 Source de vitesse 1
- P9-11 Source de vitesse 2
- P9-12 Source de vitesse 3
- P9-13 Source de vitesse 4
- P9-14 Source de vitesse 5
- P9-15 Source de vitesse 6
- P9-16 Source de vitesse 7
- P9-17 Source de vitesse 8
- P9-18 – P9-20 Entrées consigne interne
- P9-18 Entrée consigne interne 0
- P9-19 Entrée consigne interne 1
- P9-20 Entrée consigne interne 2
- P9-21 – P9-23 Entrées pour sélection consigne de vitesse
- P9-21 Entrée 0 pour sélection consigne de vitesse
- P9-22 Entrée 1 pour sélection consigne de vitesse
- P9-23 Entrée 2 pour sélection consigne de vitesse
- P9-24 Entrée mode Jogg positif
- P9-25 Entrée mode Jogg négatif
- P9-26 Entrée pour libération prise de référence (paramètres LTX)
- P9-27 Entrée came de référence (paramètres LTX)
- P9-28 Source pour + vite par borne
- P9-29 Source pour - vite par borne
- P9-30 Fin de course droite CW
- P9-31 Fin de course gauche CCW
- P9-32 Sélection rampe de décélération / rampe d'arrêt rapide
- P9-33 Sélection entrée mode autoreset de secours / mode d'urgence
- P9-34 Référence PID source entrée binaire 0
- P9-35 Référence PID source entrée binaire 1