Paramètres pour la sélection d'une source de consigne
Les paramètres pour la sélection d'une source de consigne permettent de définir une source de signal pour les consignes internes 1 à 8. Les paramètres définis comme sources de données présentent la plage de réglage éventuelle suivante.
Affichage variateur | Réglage | Fonction |
|---|---|---|
| Entrée analogique 1 | Niveau de signal entrée analogique 1 (P0-01) |
| Entrée analogique 2 | Niveau de signal entrée analogique 2 (P0-02) |
| Consigne de vitesse | Consigne de vitesse sélectionnée |
| Réglage par console | Consigne de vitesse réglée par console (P0-06). |
| Sortie régulateur PID | Sortie PID (P0-10) |
| Consigne de vitesse maître | Consigne de vitesse maître (fonctionnement maître – esclave) |
| Consigne de vitesse bus de terrain | Consigne de vitesse bus de terrain EP2 |
| Consigne de vitesse définie par l'utilisateur. | Consigne de vitesse définie par l'utilisateur |
| Entrée de fréquence | Fréquence d'impulsions - fréquence d'entrée |