Parâmetros para a seleção de uma fonte do valor nominal
Com os parâmetros para a seleção da fonte do valor nominal é determinada a fonte de sinal para a fonte do valor nominal 1 – 8. Os parâmetros estabelecidos como fonte de dados apresentam a seguinte faixa de possíveis ajustes:
Indicação do conversor | Ajuste | Função |
|---|---|---|
| Entrada analógica 1 | Nível de sinal entrada analógica 1 (P0-01). |
| Entrada analógica 2 | Nível de sinal entrada analógica 2 (P0-02). |
| Rotação nominal fixa | Valor de referência fixo selecionado. |
| Teclado (potenciômetro motorizado) | Valor de referência de-rotação do teclado (P0-06). |
| Saída controlador PID | Saída controlador PID (P0-10). |
| Valor de referência da rotação mestre | Valor de referência da rotação mestre (operação mestre-escravo). |
| Valor de referência da rotação fieldbus | Valor de referência da rotação fieldbus PI2. |
| Valor de referência da rotação determinado pelo usuário | Valor de referência da rotação determinado pelo usuário (função CLP). |
| Entrada de frequência | Referência de entrada de frequência de impulso. |