Parâmetros para a seleção de uma fonte de lógica
Com os parâmetros para a seleção de uma fonte de lógica, o usuário pode determinar a fonte para uma função de controle diretamente no conversor. Estes parâmetros podem ser vinculados exclusivamente a valores digitais, com os quais a função pode ser ativada ou desativada, dependendo do estado do valor.
Os parâmetros estabelecidos como fonte de lógica apresentam a seguinte faixa de possíveis ajustes:
Indicação do conversor | Ajuste | Função |
|---|---|---|
| Entrada STO | Vinculada ao estado das entradas STO, desde que admissível. |
| Sempre desligado | Função permanentemente desativada. |
| Sempre ligado | Função permanentemente ativada. |
| Entrada digital 1 | Função vinculada ao estado da entrada digital 1. |
| Entrada digital 2 | Função vinculada ao estado da entrada digital 2. |
| Entrada digital 3 | Função vinculada ao estado da entrada digital 3. |
| Entrada digital 4 | Função vinculada ao estado da entrada digital 4 (entrada analógica 1). |
| Entrada digital 5 | Função vinculada ao estado da entrada digital 5 (entrada analógica 2). |
| Entrada digital 6 | Função vinculada ao estado da entrada digital 6 (opcional I/O ampliada necessária). |
| Entrada digital 7 | Função vinculada ao estado da entrada digital 7 (opcional I/O ampliada necessária). |
| Entrada digital 8 | Função vinculada ao estado da entrada digital 8 (opcional I/O ampliada necessária). |
As fontes de controle para o conversor são tratadas na seguinte ordem de prioridade (desde a mais alta até a mais baixa prioridade):
- Circuito de conexão STO
- Irregularidade externa
- Parada rápida
- Liberação
- Desativação através do controle por bornes
- Sentido horário/sentido anti-horário
- Reset