Parámetros para la selección de una fuente de lógica
Con los parámetros para la selección de una fuente de lógica, el usuario puede fijar directamente la fuente para una función de regulación en el variador. Estos parámetros se pueden enlazar exclusivamente con valores digitales con los que se activa o se desactiva la función en dependencia del estado de valor.
Los parámetros definidos como fuentes de lógica tienen el siguiente rango de ajustes posibles:
Indicación del variador | Ajuste | Función |
|---|---|---|
| Entrada STO | Enlazada con el estado de las entradas STO, si está permitido. |
| Siempre OFF | Función desactivada permanentemente. |
| Siempre ON | Función activada permanentemente. |
| Entrada binaria 1 | Función enlazada con estado de entrada binaria 1. |
| Entrada binaria 2 | Función enlazada con estado de entrada binaria 2. |
| Entrada binaria 3 | Función enlazada con estado de entrada binaria 3. |
| Entrada binaria 4 | Función enlazada con estado de entrada binaria 4 (entrada analógica 1). |
| Entrada binaria 5 | Función enlazada con estado de entrada binaria 5 (entrada analógica 2). |
| Entrada binaria 6 | Función enlazada con estado de entrada binaria 6 (se necesita opción I/O ampliada). |
| Entrada binaria 7 | Función enlazada con estado de entrada binaria 7 (se necesita opción I/O ampliada). |
| Entrada binaria 8 | Función enlazada con estado de entrada binaria 8 (se necesita opción I/O ampliada). |
Las fuentes de regulación para el variador se tratan en la siguiente secuencia de prioridad (desde la prioridad más alta hasta la más baja):
- Circuito STO
- Fallo externo
- Parada rápida
- Habilitación
- Puesta fuera de funcionamiento por control mediante bornas
- Giro a derechas/giro a izquierdas
- Reset