Resumen de funciones
Con el grupo de parámetros 9 es posible una programación avanzada del variador, incluyendo las funciones definidas por el usuario para las entradas binarias y analógicas del variador y la regulación de la fuente para la consigna de velocidad.
Para el grupo de parámetros 9 son válidas las reglas siguientes.
- Los parámetros de este grupo solo pueden modificarse si P1-15 = 0.
- Si se modifica el valor de P1-15 se borran todos los ajustes anteriores en el grupo de parámetros 9.
- La configuración del grupo de parámetros 9 debe ser efectuada individualmente por el usuario.
AVISO