Liste des fonctions
Le groupe de paramètres 9 permet une programmation avancée du variateur de vitesse, y compris des fonctions définies par l'utilisateur pour les entrées digitales et analogiques du variateur et la régulation de la source pour la consigne de vitesse.
Les règles suivantes s'appliquent au groupe de paramètres 9.
- Les paramètres de ce groupe peuvent être modifiés uniquement si P1-15 = 0.
- Si la valeur du paramètre P1-15 est modifiée, tous les réglages précédents sont supprimés dans le groupe de paramètres 9.
- Le groupe de paramètres 9 doit être configuré individuellement par l'utilisateur.
REMARQUE