Paramètres pour la sélection d'une source logique
Grâce aux paramètres pour la sélection d'une source logique, l'utilisateur est en mesure de définir directement la source pour la fonction de régulation dans le variateur. Ces paramètres ne peuvent être liés qu'au moyen de valeurs digitales, avec lesquelles la fonction est, soit activée, soit désactivée en fonction de l'état de la valeur.
Les paramètres définis comme source logique présentent la plage de réglage éventuelle suivante.
Affichage variateur | Réglage | Fonction |
|---|---|---|
| Entrée STO | Liée à l'état des entrées STO, dans la mesure où cela est admissible. |
| Toujours désactivé | Fonction désactivée en permanence |
| Toujours activé | Fonction activée en permanence |
| Entrée digitale 1 | Fonction liée à l'état de l'entrée digitale 1 |
| Entrée digitale 2 | Fonction liée à l'état de l'entrée digitale 2 |
| Entrée digitale 3 | Fonction liée à l'état de l'entrée digitale 3 |
| Entrée digitale 4 | Fonction liée à l'état de l'entrée digitale 4 |
| Entrée digitale 5 | Fonction liée à l'état de l'entrée digitale 5 |
| Entrée digitale 6 | Fonction liée à l'état de l'entrée digitale 6 |
| Entrée digitale 7 | Fonction liée à l'état de l'entrée digitale 7 |
| Entrée digitale 8 | Fonction liée à l'état de l'entrée digitale 8 |
Les sources de régulation pour le variateur sont traitées dans l'ordre prioritaire suivant (de la plus prioritaire à la moins prioritaire).
- Circuit STO
- Défaut externe
- Arrêt rapide
- Libération
- Mise hors service par pilotage par bornes
- Rotation à droite / Rotation à gauche
- Reset