Parameter für die Auswahl einer Logikquelle
Mit den Parametern für die Auswahl einer Logikquelle kann der Anwender die Quelle für eine Regelungsfunktion im Umrichter direkt festlegen. Diese Parameter können ausschließlich mit digitalen Werten verknüpft werden, mit denen die Funktion in Abhängigkeit vom Wertzustand entweder aktiviert oder deaktiviert wird.
Als Logikquellen festgelegte Parameter weisen den folgenden Bereich möglicher Einstellungen auf:
Umrichteranzeige | Einstellung | Funktion |
|---|---|---|
| STO-Eingang | Mit dem Status der STO-Eingänge verknüpft, sofern zulässig. |
| Immer aus | Funktion dauerhaft deaktiviert. |
| Immer an | Funktion dauerhaft aktiviert. |
| Digitaleingang 1 | Funktion mit Status von Digitaleingang 1 verknüpft. |
| Digitaleingang 2 | Funktion mit Status von Digitaleingang 2 verknüpft. |
| Digitaleingang 3 | Funktion mit Status von Digitaleingang 3 verknüpft. |
| Digitaleingang 4 | Funktion mit Status von Digitaleingang 4 (Analogeingang 1) verknüpft. |
| Digitaleingang 5 | Funktion mit Status von Digitaleingang 5 (Analogeingang 2) verknüpft. |
| Digitaleingang 6 | Funktion mit Status von Digitaleingang 6 verknüpft (erweiterte I/O-Option erforderlich). |
| Digitaleingang 7 | Funktion mit Status von Digitaleingang 7 verknüpft (erweiterte I/O-Option erforderlich). |
| Digitaleingang 8 | Funktion mit Status von Digitaleingang 8 verknüpft (erweiterte I/O-Option erforderlich). |
Die Regelungsquellen für den Umrichter werden in folgender Prioritätenfolge behandelt (von der höchsten bis zur niedrigsten Priorität):
- STO-Schaltkreis
- Externer Fehler
- Schnellstopp
- Freigabe
- Außerkraftsetzung durch Klemmensteuerung
- Rechtslauf/Linkslauf
- Reset