Visão geral de funções
Com o grupo de parâmetros 9 é possível uma programação avançada do conversor, incluindo as funções determinadas pelo usuário para as entradas digitais e analógicas do conversor e o controle da fonte para o valor nominal de rotação.
Para o grupo de parâmetros 9 aplicam-se as seguintes regras.
- Os parâmetros deste grupo podem ser alterados somente quando P1-15 = 0.
- Quando o valor de P1-15 é alterado, todos os ajustes anteriores do grupo de parâmetros 9 são apagados.
- A configuração do grupo de parâmetros 9 deve ser executada individualmente pelo usuário.
INFORMAÇÃO