Parámetros para la selección de una fuente de consigna
Con los parámetros para la selección de una fuente de consigna se define la fuente de señal para la fuente de consigna 1 – 8. Los parámetros definidos como fuentes de datos tienen el siguiente rango de ajustes posibles:
Indicación del variador | Ajuste | Función |
|---|---|---|
| Entrada analógica 1 | Nivel de señal de entrada analógica 1 (P0-01). |
| Entrada analógica 2 | Nivel de señal de entrada analógica 2 (P0-02). |
| Consigna de velocidad fija | Consigna de velocidad fija seleccionada. |
| Teclado (potenciómetro motorizado) | Teclado consigna de velocidad (P0-06). |
| Salida de regulador PID | Salida de regulador PID (P0-10). |
| Consigna de velocidad maestro | Consigna de velocidad maestro (funcionamiento maestro-esclavo). |
| Consigna de velocidad de bus de campo | Consigna de velocidad de bus de campo PI2. |
| Consigna de velocidad definida por el usuario | Consigna de velocidad definida por el usuario (función PLC). |
| Entrada de frecuencia | Referencia de entrada de frecuencia de impulsos. |