Réglages possibles : OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8, On
Ce paramètre définit la source pour l'arrêt rapide. En cas de signal High, le moteur s'arrête selon la rampe définie dans P2-25.