P9-05 Activation fonction de maintien

Réglages possibles : OFF, On

Ce paramètre active la fonction de maintien pour la rotation à droite ou à gauche. Le sens de rotation est piloté par front, sans que le signal d'entrée ne doive être appliqué en permanence. En cas de mise en œuvre de cette fonction, une entrée avec contact à ouverture (NC) doit être définie dans le paramètre P9-01 pour l'arrêt.