P9-28 Source pour + vite par borne
Réglages possibles : OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8
Ce paramètre définit la source pour l'accélération sur la console / le potentiomètre motorisé. Dès qu'un signal (logique 1) est appliqué sur l'entrée digitale sélectionnée, la vitesse est augmentée selon la rampe définie dans P1-03.