P9-28 Fuente de entrada para potenciómetro del motor acel.
Rango de ajuste: OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8
Este parámetro define la fuente para el aumento de velocidad en el teclado/potenciómetro del motor. Mientras que una señal (lógica 1) está presente en la entrada binaria seleccionada, la velocidad se eleva con la rampa definida en P1-03.