P9-29 Source pour - vite par borne

Réglages possibles : OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8

Ce paramètre définit la source pour la décélération sur la console / le potentiomètre motorisé. Dès qu'un signal (logique 1) est appliqué sur l'entrée digitale sélectionnée, la vitesse est réduite selon la rampe définie dans P1-04.