P9-31 Fin de course gauche CCW
Réglages possibles : OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8
Le paramètre indique l'entrée digitale pour le fin de course gauche. Le câblage doit être raccordé comme contact à ouverture de sorte à être protégé contre la rupture de liaison. Dès que le fin de course est actionné, le variateur réduit la vitesse à 0 Hz selon la rampe P1-04.
Tant que le signal de libération est appliqué au variateur, ce dernier reste libéré à 0 Hz.
L'état du fin de course est également spécifié dans le mot d'état.