P9-31 Chave fim de curso esquerda CCW

Faixa de ajuste: OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8

O parâmetro define a entrada digital para a chave fim de curso esquerda. A instalação deve ser efetuada à prova de ruptura de fio como contato normalmente fechado (NC). Assim que a chave fim de curso é acionada, o conversor reduz a rotação ao longo da rampa P1-04 para 0 Hz.

Enquanto a liberação permanecer no conversor, ele continua a 0 Hz.

O estado da chave fim de curso também aparece na palavra de estado.