P9-30 Final de carrera a la derecha CW
Rango de ajuste: OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8
El parámetro define la entrada binaria para el final de carrera derecho. El cableado se debe realizar como contacto normalmente cerrado (NC) a prueba de roturas. En cuanto se acciona el final de carrera, el variador reduce la velocidad a lo largo de la rampa P1-04 a 0 Hz.
Mientras permanezca la habilitación en el variador, éste permanece habilitado a 0 Hz.
El estado del final de carrera se indica también en la palabra de estado.