P9-21 – P9-23 Entrada para la selección de la consigna de velocidad fija
Las consignas de velocidad fijas se pueden seleccionar y conmutar con los parámetros P9-21 – P9-23:
P9-23 | P9-22 | P9-21 | Consigna de velocidad fija |
|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 (P2-01) |
0 | 0 | 1 | 2 (P2-02) |
0 | 1 | 0 | 3 (P2-03) |
0 | 1 | 1 | 4 (P2-04) |
1 | 0 | 0 | 5 (P2-05) |
1 | 0 | 1 | 6 (P2-06) |
1 | 1 | 0 | 7 (P2-07) |
1 | 1 | 1 | 8 (P2-08) |