Colocação em operação com software de engenharia MOVITOOLS® MotionStudio
O software pode ser conectado ao conversor da seguinte maneira:
- Através de uma conexão do system bus entre o PC e o conversor. A conexão do conversor de PC pode ser estabelecida via USM21A, por exemplo.
- Através de uma conexão do PC a um gateway ou MOVI-PLC®. A conexão PC-Gateway/MOVI-PLC® pode ser realizada, por exemplo, através de USB11A, USM21A, USB ou Ethernet.
As seguintes funções estão disponíveis com o MOVITOOLS® MotionStudio:
- Observar, carregar e baixar parâmetros
- Cópia de parâmetros
- Monitorar o estado do motor e das entradas/saídas.
Informações adicionais