Puesta en marcha con software de ingeniería MOVITOOLS® MotionStudio
El software se puede conectar con el variador del siguiente modo:
- Mediante una conexión SBus entre el PC y el variador. La conexión PC-variador se puede realizar mediante USM21A, por ejemplo.
- Mediante una conexión del PC con una pasarela o un MOVI-PLC®. La conexión pasarela de PC / MOVI-PLC® se puede realizar, por ejemplo, mediante USB11A, USM21A, USB o Ethernet.
Con MOVITOOLS® MotionStudio se dispone de las siguientes funciones:
- Observar, cargar y descargar parámetros
- Copiar parámetros
- Vigilar el estado del motor y de las entradas y salidas.
Información adicional