Mise en service avec logiciel d'ingénierie MOVITOOLS® MotionStudio
Le logiciel peut être relié au variateur de vitesse de la manière suivante.
- Par une liaison SBus entre le PC et le variateur de vitesse. La liaison PC – variateur peut être réalisée p. ex. via USM21A.
- Par une liaison du PC avec une passerelle ou une MOVI-PLC®. La liaison passerelle PC / MOVI-PLC® peut p. ex. être réalisée via USB11A, USM21A, USB ou Ethernet.
Les fonctions suivantes sont disponibles avec MOVITOOLS® MotionStudio.
- Consulter les paramètres, les transférer depuis et vers l'appareil.
- Extraction de paramètres
- Surveillance de l'état du moteur et des entrées et sorties
Informations complémentaires