P1-16 Tipo do motor
P1-16 Tipo do motor
Este parâmetro é somente para colocação em operação do pacote Smart Servo (LTX) ou MGF..-DSM.
Em todos os outros casos, o parâmetro não deve ser usado.
Os seguintes parâmetros estão disponíveis para os conversores a seguir:
IP20 | IP66 |
|---|---|
|
|
Ajuste do tipo do motor:
Valor indicado | Tipo do motor | Explicação |
|---|---|---|
In-Syn | Motor de indução | Ajuste padrão. Não alterar se nenhuma das opções de seleção for adequada. Selecionar o motor de indução ou motor de magneto permanente no parâmetro P4-01. |
Syn | Servomotor indefinido | Servomotor indefinido. Durante a colocação em operação, é necessário colocar parâmetros especiais de servomotor. Neste caso, o P4-01 deve ser ajustado em controle do motor síncrono. |
40M 2 40M 4 | 230 V/400 V CMP40M | Motores CMP.. pré-ajustados da SEW‑EURODRIVE. Selecionando um desses tipos de motor, todos os parâmetros específicos do motor são ajustados automaticamente. O comportamento de sobrecarga é ajustado em 200% por 60 s e 250% por 2 s. Apenas estão incluídos dados do motor de motores CMP.. da classe de rotação 4500 min-1 com encoder AK0H. Observe o Smart-Servo-Package. |
40M 2b 40M 4b | 230 V/400 V CMP40M com freio | |
50S 2 50S 4 | 230 V/400V CMP50S | |
50S 2b 50S 4b | 230 V/400 V CMP50S com freio | |
50M 2 50M 4 | 230 V/400 V CMP50M | |
50M 2b 50M 4b | 230 V/400 V CMP50M com freio | |
50L 2 50L 4 | 230 V/400 V CMP50L | |
50L 2b 50L 4b | 230 V/400 V CMP50L com freio | |
63S 2 63S 4 | 230 V/400 V CMP63S | |
63S 2b 63S 4b | 230 V/400 V CMP63S com freio | |
63M 2 63M 4 | 230 V/400 V CMP63M | |
63M 2b 63M 4b | 230 V/400 V CMP63M com freio | |
63L 2 63L 4 | 230 V/400 V CMP63L | |
63L 2b 63L 4b | 230 V/400 V CMP63L com freio | |
71S 2 71S 4 | 230 V/400 V CMP71S | |
71S 2b 71S 4b | 230 V/400 V CMP71S com freio | |
71M 2 71M 4 | 230 V/400 V CMP71M | |
71M 2b 71M 4b | 230 V/400 V CMP71M com freio | |
71L 2 71L 4 | 230 V/400 V CMP71L | |
71L 2b 71L 4b | 230 V/400 V CMP71L com freio | |
gF-2 | MGF..2-DSM-B | Se um MGF..-DSM estiver selecionado, o limite de torque em P4-07 é definido automaticamente para 200%. Esse valor precisa ser ajustado de acordo com a relação do redutor conforme a publicação "Adendo às instruções de operação, unidade de acionamento MGF..-DSM no conversor LTP-B". Todos os dados do motor necessários são ajustados automaticamente. |
gF-4 | MGF..4-DSM-B | |
gF-4Ht | MGF..4-DSM-B/XT | |
gF-1c | MGF..1-DSM-C | |
gF-2c | MGF..2-DSM-C | |
gF-4c | MGF..4-DSM-C | |
gF4cHt | MGF..4-DSM-C/XT |