P1-16 Type moteur
P1-16 Type moteur
Ce paramètre sert uniquement à la mise en service du Smart Servo Package (LTX) ou MGF..-DSM.
Dans tous les autres cas, ne pas utiliser ce paramètre.
Ce paramètre est disponible pour les variateurs de vitesse suivants.
IP20 | IP66 |
|---|---|
|
|
Réglage du type de moteur
Valeur d'affichage | Type de moteur | Explication |
|---|---|---|
In-Syn | Moteur à induction | Réglage standard. Ne pas modifier si aucune autre possibilité n'est adaptée. Sélectionner le moteur à induction ou le moteur à aimants permanents dans le paramètre P4-01. |
Syn | Servomoteur non défini | Servomoteur non défini. Durant la mise en route, des paramètres servo spécifiques devront être réglés. Dans ce cas, régler P4-01 sur "Régulation moteur synchrone". |
40M 2 40M 4 | 230 V / 400 V CMP40M | Moteurs CMP.. préréglés de SEW-EURODRIVE. En cas de sélection d'un moteur parmi ces types, tous les paramètres spécifiques moteur sont réglés automatiquement. Le rapport de surcharge est réglé à 200 % pendant 60 s et 250 % pendant 2 s. Seules les caractéristiques des moteurs CMP.. de classe 4 500 min-1 avec codeur AK0H sont comprises. Tenir compte du Smart Servo Package. |
40M 2b 40M 4b | 230 V / 400 V CMP40M avec frein | |
50S 2 50S 4 | 230 V / 400 V CMP50S | |
50S 2b 50S 4b | 230 V / 400 V CMP50S avec frein | |
50M 2 50M 4 | 230 V / 400 V CMP50M | |
50M 2b 50M 4b | 230 V / 400 V CMP50M avec frein | |
50L 2 50L 4 | 230 V / 400 V CMP50L | |
50L 2b 50L 4b | 230 V / 400 V CMP50L avec frein | |
63S 2 63S 4 | 230 V / 400 V CMP63S | |
63S 2b 63S 4b | 230 V / 400 V CMP63S avec frein | |
63M 2 63M 4 | 230 V / 400 V CMP63M | |
63M 2b 63M 4b | 230 V / 400 V CMP63M avec frein | |
63L 2 63L 4 | 230 V / 400 V CMP63L | |
63L 2b 63L 4b | 230 V / 400 V CMP63L avec frein | |
71S 2 71S 4 | 230 V / 400 V CMP71S | |
71S 2b 71S 4b | 230 V / 400 V CMP71S avec frein | |
71M 2 71M 4 | 230 V / 400 V CMP71M | |
71M 2b 71M 4b | 230 V / 400 V CMP71M avec frein | |
71L 2 71L 4 | 230 V / 400 V CMP71L | |
71L 2b 71L 4b | 230 V / 400 V CMP71L avec frein | |
gF-2 | MGF..2-DSM-B | Si une unité MGF..-DSM est choisie, la limite de couple dans P4-07 est automatiquement réglée sur 200 %. Cette valeur doit être adaptée en fonction du rapport de réduction à l'aide de la documentation Complément à la notice d'exploitation Unité d'entraînement MGF..-DSM raccordée au convertisseur de fréquence LTP-B. Toutes les caractéristiques moteur nécessaires sont réglées automatiquement. |
gF-4 | MGF..4-DSM-B | |
gF-4Ht | MGF..4-DSM-B/XT | |
gF-1c | MGF..1-DSM-C | |
gF-2c | MGF..2-DSM-C | |
gF-4c | MGF..4-DSM-C | |
gF4cHt | MGF..4-DSM-C/XT |