P1-16 Tipo de motor
P1-16 Tipo de motor
Este parámetro sirve sólo para la puesta en marcha del paquete Smart-Servo (LTX) o MGF..-DSM.
En todos los demás casos, el parámetro no se debe utilizar.
Este parámetro está disponible para los siguientes variadores:
IP20 | IP66 |
|---|---|
|
|
Ajuste del tipo de motor:
Valor de indicación | Tipo de motor | Explicación |
|---|---|---|
In-Syn | Motor de inducción | Ajuste por defecto. No modificar, si no procede ninguna de las otras posibilidades de selección. Seleccione el motor de inducción o motor de imán permanente en el parámetro P4-01. |
Syn | Servomotor no determinado | Servomotor no determinado. Durante la puesta en marcha deben activarse unos parámetros de servo especiales. En este caso debe ajustarse P4-01 a regulación de motor síncrono. |
40M 2 40M 4 | 230 V / 400 V CMP40M | Motores CMP.. preajustados de SEW‑EURODRIVE. En caso de seleccionar uno de estos tipos de motor se ajustan automáticamente todos los parámetros específicos de motor. El comportamiento de sobrecarga se ajusta a 200 % para 60 s y a 250 % para 2 s. Sólo se incluyen datos de motores CMP de la clase de velocidad de 4500 min-1 con encoder AK0H. Observe el paquete Smart-Servo. |
40M 2b 40M 4b | 230 V / 400 V CMP40M con freno | |
50S 2 50S 4 | 230 V / 400V CMP50S | |
50S 2b 50S 4b | 230 V / 400 V CMP50S con freno | |
50M 2 50M 4 | 230 V / 400 V CMP50M | |
50M 2b 50M 4b | 230 V / 400 V CMP50M con freno | |
50L 2 50L 4 | 230 V / 400 V CMP50L | |
50L 2b 50L 4b | 230 V / 400 V CMP50L con freno | |
63S 2 63S 4 | 230 V / 400 V CMP63S | |
63S 2b 63S 4b | 230 V / 400 V CMP63S con freno | |
63M 2 63M 4 | 230 V / 400 V CMP63M | |
63M 2b 63M 4b | 230 V / 400 V CMP63M con freno | |
63L 2 63L 4 | 230 V / 400 V CMP63L | |
63L 2b 63L 4b | 230 V / 400 V CMP63L con freno | |
71S 2 71S 4 | 230 V / 400 V CMP71S | |
71S 2b 71S 4b | 230 V / 400 V CMP71S con freno | |
71M 2 71M 4 | 230 V / 400 V CMP71M | |
71M 2b 71M 4b | 230 V / 400 V CMP71M con freno | |
71L 2 71L 4 | 230 V / 400 V CMP71L | |
71L 2b 71L 4b | 230 V / 400 V CMP71L con freno | |
gF-2 | MGF..2-DSM-B | Si se selecciona un MGF..-DSM, el límite de par en P4-07 se ajusta automáticamente a 200 %. Este valor se debe ajustar en función del índice de reducción tal y como se describe en la publicación "Anexo a las instrucciones de funcionamiento, unidad de accionamiento MGF..-DSM en el variador LTP-B". Todos los datos del motor necesarios se ajustan automáticamente. |
gF-4 | MGF..4-DSM-B | |
gF-4Ht | MGF..4-DSM-B/XT | |
gF-1c | MGF..1-DSM-C | |
gF-2c | MGF..2-DSM-C | |
gF-4c | MGF..4-DSM-C | |
gF4cHt | MGF..4-DSM-C/XT |