P1-16 Motortyp
P1-16 Motortyp
Dieser Parameter dient nur zur Inbetriebnahme des Smart-Servo-Package (LTX) oder MGF..-DSM.
In allen anderen Fällen darf der Parameter nicht verwendet werden.
Dieser Parameter steht für folgende Umrichter zur Verfügung:
IP20 | IP66 |
|---|---|
|
|
Einstellung des Motortyps:
Anzeigewert | Motortyp | Erläuterung |
|---|---|---|
In-Syn | Induktionsmotor | Standardeinstellung. Nicht ändern, falls keine der anderen Auswahlmöglichkeiten passen. Wählen Sie Induktionsmotor oder Permanentmagnetmotor in Parameter P4-01. |
Syn | Unbestimmter Servomotor | Unbestimmter Servomotor. Während der Inbetriebnahme müssen spezielle Servoparameter gesetzt werden. In diesem Fall muss P4-01 auf Synchronmotorregelung eingestellt werden. |
40M 2 40M 4 | 230 V / 400 V CMP40M | Voreingestellte CMP..-Motoren von SEW-EURODRIVE. Bei Auswahl eines dieser Motortypen werden alle motorspezifischen Parameter automatisch eingestellt. Das Überlastverhalten wird auf 200 % für 60 s und 250 % für 2 s eingestellt. Es sind nur Motordaten von CMP..-Motoren der Drehzahlklasse 4500 min-1 mit AK0H-Geber enthalten. Beachten Sie das Smart-Servo-Package. |
40M 2b 40M 4b | 230 V / 400 V CMP40M mit Bremse | |
50S 2 50S 4 | 230 V / 400V CMP50S | |
50S 2b 50S 4b | 230 V / 400 V CMP50S mit Bremse | |
50M 2 50M 4 | 230 V / 400 V CMP50M | |
50M 2b 50M 4b | 230 V / 400 V CMP50M mit Bremse | |
50L 2 50L 4 | 230 V / 400 V CMP50L | |
50L 2b 50L 4b | 230 V / 400 V CMP50L mit Bremse | |
63S 2 63S 4 | 230 V / 400 V CMP63S | |
63S 2b 63S 4b | 230 V / 400 V CMP63S mit Bremse | |
63M 2 63M 4 | 230 V / 400 V CMP63M | |
63M 2b 63M 4b | 230 V / 400 V CMP63M mit Bremse | |
63L 2 63L 4 | 230 V / 400 V CMP63L | |
63L 2b 63L 4b | 230 V / 400 V CMP63L mit Bremse | |
71S 2 71S 4 | 230 V / 400 V CMP71S | |
71S 2b 71S 4b | 230 V / 400 V CMP71S mit Bremse | |
71M 2 71M 4 | 230 V / 400 V CMP71M | |
71M 2b 71M 4b | 230 V / 400 V CMP71M mit Bremse | |
71L 2 71L 4 | 230 V / 400 V CMP71L | |
71L 2b 71L 4b | 230 V / 400 V CMP71L mit Bremse | |
gF-2 | MGF..2-DSM-B | Wird ein MGF..-DSM ausgewählt, wird die Drehmomentgrenze in P4-07 automatisch auf 200 % eingestellt. Dieser Wert muss entsprechend der Getriebeübersetzung anhand der Druckschrift "Zusatz zur Betriebsanleitung, Antriebseinheit MGF..-DSM am Umrichter LTP-B" angepasst werden. Alle erforderlichen Motordaten werden automatisch eingestellt. |
gF-4 | MGF..4-DSM-B | |
gF-4Ht | MGF..4-DSM-B/XT | |
gF-1c | MGF..1-DSM-C | |
gF-2c | MGF..2-DSM-C | |
gF-4c | MGF..4-DSM-C | |
gF4cHt | MGF..4-DSM-C/XT |