Parâmetros para monitoração em tempo real (apenas acesso de leitura)

O grupo de parâmetros 0 permite acesso aos parâmetros internos do conversor para fins de monitoração. Esses parâmetros não podem ser alterados.

O grupo de parâmetros 0 pode ser visto se P1-14 estiver definido para "101" ou "201".

Parâmetro

Índice CANopen/SBus

Registro Modbus

Descrição

Faixa de indicação

Explicação

P0-01

11210

20

Valor entrada analógica 1

0 – 100 %

Valor de índice 1000 = 100% ≙ tensão ou corrente de entrada máx.

P0-02

11211

21

Valor entrada analógica 2

0 – 100 %

Valor de índice 1000 = 100% ≙ tensão ou corrente de entrada máx.

P0-03

11212

11

Status Entradas digitais

Valor binário

Estado das entradas digitais da unidade básica e opcional

DI8*; DI7*; DI6*; DI5; DI4; DI3; DI2; DI1
* Disponível apenas com módulo opcional adequado.

P0-04

11213

22

Valor nominal do controlador de rotação

P1-02 – P1-01

Indicação da rotação em Hz com P1-10 = 0, caso contrário em min-1

P0-05

11214

41

Valor nominal do controle de torque

0 – 500 %

Indicação do torque em % em função da configuração em P4-06

100 % = torque nominal do motor

P0-06

11215

 

Valor nominal de rotação digital em modo de teclado

-P1-01 – P1-01

Indicação da rotação em Hz com P1-10 = 0, caso contrário em min-1

P0-07

11216

 

Valor nominal de rotação via conexão de comunicação

-P1-01 – P1-01

Indicação da rotação em Hz com P1-10 = 0, caso contrário em min-1

P0-08

11217

 

Referência PID

0 – 100 %

 

P0-09

11218

 

Valor atual PID

0 – 100 %

 

P0-10

11219

 

Saída PID

0 – 100 %

 

P0-11

11270

 

Tensão do motor aplicada

0 – 600 VCA

Valor efetivo da tensão de saída do conversor

P0-12

11271

 

torque do motor

0 – 500 %

P0-13

11272 – 11281

 

Protocolo de irregularidade

4 valores

Mostra as últimas 4 irregularidades.

É possível alternar entre os subitens com a tecla <Para cima>/<Para baixo>.

P0-14

11282

 

Corrente de magnetização (Id)

A

 

P0-15

11283

 

Corrente de geração de torque

A

 

P0-16

11284

 

Intensidade magnética de campo

0 – 100 %

 

P0-17

11285

 

Reservado

P0-18

11286

 

Reservado

P0-19

11287

 

Reservado

P0-20

11220

23

Tensão do circuito intermediário (Uz)

CC 0 – 1000 V

UZ = URede × √2

Tensão mínima do circuito intermediário para

Operação:

Unidades de 200 – 240 VCA = mín. 240 VCC

Unidades de 380 – 480 VCA = mín. 480 VCC

Unidades de 500 – 600 VCA = mín. 540 VCC

P0-21

11221, 11222

24

Temperatura dos dispositivos de eletrônica de potência/dissipador de calor

°C

40 = 40 °C

P0-22

11288

 

Ondulação de tensão do circuito intermediário

0 – 1000 V

 

P0-23

11289, 11290

 

Tempo total acima de 85 °C (dispositivos de eletrônica de potência/dissipador de calor)

Horas e minutos

P0-24

11237, 11238

 

Tempo total de operação acima de 60 °C (eletrônicas de controle)

Horas e minutos

P0-25

11291

 

Rotação do rotor (calculada através do modelo do motor)

Hz/min-1

Indicação da rotação em Hz com P1-10 = 0, caso contrário em min-1

P0-26

11292, 11293

30

Contador kWh (resetar através de P6-23)

0.0 – 999.9 kWh

100 = 10.0 kWh (consumo de energia cumulativo)

32

Contador de kWh

P0-27

11294, 11295

31

Contador de MWh

0.0 – 65535 MWh

100 = 10.0 MWh (consumo de energia cumulativo)

33

Contador MWh (resetar através de P6-23)

P0-28

11247 – 11250

 

Versão de firmware e soma de verificação

por ex., "1 1.00", "1 4F3C"

"2 1.00", "2 Ed8A"

Firmware e soma verificação da eletrônicas de controle e do módulo de potência

P0-29

11251 – 11254

 

Tipo de conversor

por ex., "HP 2", "2 400" "3 fases"

Potência/conexão e tensão/conexão do motor

P0-30

11255

25

Número de série do conversor 4

000000 – 000000

(SN grp 1)

000-00 – 999-99

(SN grp 2, 3)

31 → 561723/01/031

26

Número de série do conversor 3

1 → 561723/01/031

27

Número de série do conversor 2

1723 → 561723/01/031

28

Número de série do conversor 1

56 → 561723/01/031

P0-31

11296, 11297

34, 35

Contador de horas de operação

(Conversor liberado)

Valor 1: Horas

Valor 2: Minutos, segundos

Liberação total do conversor desde a fabricação.

Valor não pode ser restaurado

P0-32

11298, 11299

 

Duração de funcionamento desde a última irregularidade (1)

Hora/Min./Seg.

Tempo de operação desde a última irregularidade ou desligamento. Quando nova ou desligamento, o temporizador é resetado.

P0-33

11300, 11301

 

Duração de funcionamento desde a última irregularidade (2)

Hora/Min./Seg.

Tempo de operação desde a última irregularidade. Em caso de nova liberação ou desligamento de rede, o temporizador será reiniciado.

P0-34

11302, 11303

36, 37

Tempo de operação do conversor desde última liberação

Valor 1: Horas

Valor 2: Minutos, segundos

O valor é resetado após cada liberação

P0-35

11304, 11305

 

Duração de funcionamento do ventilador interno do conversor

Hora/Min./Seg.

O ventilador interno do conversor somente está disponível em aparelhos IP55/IP66.

P0-36

11306 – 11313

 

Protocolo da tensão do circuito intermediário

0 – 1000 V

Protocolo dos 8 últimos valores antes da irregularidade.

Ciclo de amostragem de 256 ms

P0-37

11314 – 11321

 

Protocolo de ondulação de tensão do circuito intermediário

0 – 1000 V

Protocolo dos 8 últimos valores antes da irregularidade.

Ciclo de amostragem de 20 ms

P0-38

11322 – 11329

 

Protocolo de temperatura dos dispositivos de eletrônica de potência/dissipador de calor (P0-21)

°C

Protocolo dos 8 últimos valores antes da irregularidade.

Ciclo de amostragem 30 s

P0-39

11239 – 11246

 

Protocolo de temperatura de eletrônicas de controle (P0-72)

°C

Protocolo dos 8 últimos valores antes da irregularidade.

Ciclo de amostragem 30 s

P0-40

11330 – 11337

 

Protocolo da corrente do motor

A

Protocolo dos 8 últimos valores antes da irregularidade.

Ciclo de amostragem de 256 ms

P0-41

11338

 

Contador de irregularidades de sobrecorrente: O-I

–

Ver Lista de irregularidades

P0-42

11339

 

Contador de irregularidades de sobretensão: O Volt

–

Ver Lista de irregularidades

P0-43

11340

 

Contador de irregularidades de subtensão: U-Volt

–

Ver Lista de irregularidades

P0-44

11341

 

Contador para irregularidades de sobretemperatura: O-t

–

Ver Lista de irregularidades

P0-45

11342

 

Contador de sobrecorrente/sobrecarga da resistência de frenagem: OI-b

–

Ver Lista de irregularidades

P0-46

11343

 

Contador para irregularidades de sobretemperatura: O-heat

–

Ver Lista de irregularidades

P0-47

11223

 

Contador de erros de comunicação interna I/O

0 – 65535

–

P0-48

11344

 

Contador de erros de comunicação interna DSP

0 – 65535

–

P0-49

11224

 

Contador de erros de comunicação Modbus

0 – 65535

–

P0-50

11225

 

Contador de erros de comunicação na rede CAN

0 – 65535

–

P0-51

11256 – 11258

 

Dados do processo que chegam

PI1, PI2, PI3, PI4

Valor hex

4 entradas; dados do processo de entrada na visão do controle.

P0-52

11259 – 11261

 

Dados do processo que saem

PO1, PO2, PO3, PO4

Valor hex

4 entradas; dados do processo de saída na visão do controle.

P0-53

 

 

Atual offset de tensão – Fase U

Valor interno

Entrada 1: Valor de referência

Entrada 2: Valor medido atual

P0-54

 

 

Atual offset de tensão – Fase V

Valor interno

Entrada 1: Valor de referência

Entrada 2: Valor medido atual

P0-55

 

 

Atual offset de tensão – Fase W

Valor interno (disponibilidade em função da potência)

Entrada 1: Valor de referência

Entrada 2: Valor medido atual

P0-56

 

 

Horas ligado à rede máx. e ciclo de trabalho do chopper de frenagem

Valor interno

Entrada 1: Horas ligado à rede máx. [ms]

Entrada 2: Ciclo de trabalho

Intervalo [ms] = Ciclo de trabalho × Horas ligado à rede

P0-57

 

 

Ud/Uq

Valor interno

2 entradas

P0-58

11345

 

Rotação do encoder

Hz, min-1

Indicação em Hz com P1-10 = 0, caso contrário em min-1

P0-59

11226

 

Frequência/rotação nominal/

Entrada de frequência

Hz, min-1

Indicação em Hz com P1-10 = 0, caso contrário em min-1

P0-60

11346

 

Valor calculado da rotação de escorregamento

min-1

Somente com controle U/f e compensação de escorregamento ativada (P1-10 > 0)

P0-61

11235

 

Estado de saída IO

Indicação decimal

Indicação de estado dos relés e das saídas digitais/analógicas. O valor exibido está no formato decimal. Saídas análogas: 0 V/0 mA/4 mA são exibidos com 0, outros valores são exibidos com 1.

Bit 0: Relé 1

Bit 1: Relé 2

Bit 2: Relé 3

Bit 3: Relé 4

Bit 4: Relé 5

Bit 5: AO1/DO1

Bit 6: AO2/DO2

P0-62

11347, 11348

 

Estatismo de rotação/distribuição de carga

Hz, min-1

Atual redução da rotação em função dos ajustes em P6-09.

Indicação em Hz com P1-10 = 0, caso contrário em min-1

P0-63

11349

 

Valor nominal de rotação (saída do gerador de rampas, entrada do controlador de rotação)

 

Hz, min-1

Indicação em Hz com P1-10 = 0, caso contrário em min-1

P0-64

11350

 

Frequência PWM atual

4 – 16 kHz

A frequência PWM apresentada pode diferir dos ajustes em P2-24 devido a redução.

0 = 2 kHz

1 = 4 kHz

2 = 6 kHz

3 = 8 kHz

4 = 12 kHz

5 = 16 kHz

P0-65

11351, 11352

 

Contador de horas de serviço (conversor na tensão de entrada)

Valor 1: Horas

Valor 2: Minutos, segundos

Conversor na alimentação de rede desde a fabricação.

Valor não pode ser restaurado.

P0-66

11353

 

I.t_Trip contador

0 – 100 %

Uma vez que o modelo i.t. torna-se eficaz, o valor aumenta. Assim que 100% é atingido, o conversor desliga-se com "I.t_trp".

P0-67

11228

 

Valor nominal fieldbus/valor máximo de torque de fieldbus

Valor interno

4096 = 100% torque nominal do motor

P0-68

11229

 

Valor nominal de rampa da rotação do fieldbus

Segundo

P0-69

11230

 

Contador para irregularidade I2C

Irregularidade de rede interna

P0-70

11231

 

Código de identificação do módulo

PL-HFA: módulo encoder Hiperface®

PL-Enc: Módulo do encoder

PL-EIO: módulo de expansão IO

PL-BUS: módulo fieldbus HMS

PL-UnF: nenhum módulo conectado

PL-UnA: módulo desconhecido conectado

P0-71

 

 

ID do módulo fieldbus /

Estado do módulo fieldbus

Valor 1: ID

Valor 2: Status

ID de fieldbus:

N.A.: nenhum módulo de fieldbus conectado.

Prof-b: Módulo Profibus M30

dE-nEt: Módulo DeviceNet M30

Eth-IP: Módulo Ethernet/IP M30

CAN-OP: Módulo CANopen M30

SErCOS: Módulo Sercos III M30

bAc-nt: Módulo BACnet M30

nu-nEt: novo tipo de módulo (não reconhecido).

Eth-cAt: Módulo EtherCAT M30

PrF-nEt: Módulo Profinet M30

Po-Lin: Módulo PowerLink M40

ModbuS: Módulo Modbus TCP M30

Pn-40: Módulo Profinet M40

Et-40: Módulo Ethernet/IP M40

 

Estado do módulo fieldbus:

0 = SETUP: Módulo ligado e em estado de configuração

1 = NW_INIT: Módulo inicializa a operação em rede

2 = ESPERAR_PROCESSAR: Módulo está esperando pela conexão de dados do processo

3 = IDLE: Módulo em estado de repouso

4 = PROCESSO_ATIVO: Módulo de conexão de dados de processo ativo

5 = IRREGULARIDADE: Módulo em estado de irregularidade

6 = (reservado): Incompatibilidade de ID de provedor de módulo

7 = EXCEÇÃO: Módulo de estado de exceção (irregularidade grave)

P0-72

11232

39

Temperatura Eletrônicas de controle

°C

40 = 40 °C

P0-73

11354

 

Status do encoder/códigos de irregularidade

Para encoder incremental:

  • 1=EnC-04 sinal irregularidade A/A
  • 2=EnC-05 sinal irregularidade B/B
  • 3=EnC-06 sinal irregularidade A+B

Para encoder LTX Hiperface®:

  • 1=EnC-04 irregularidade de sinal analógico (sin/cos)
  • 2=EnC-07 RS485 erro de comunicação
  • 4=EnC-08 erro de comunicação IO
  • 8=EnC-09 o tipo de encoder não é suportado
  • 16=EnC-10 irregularidade KTY
  • 32=combinação de motor incorreta
  • 64=sistema referenciado
  • 128=sistema pronto

P0-74

 

 

Tensão de entrada L1

 

 

P0-75

 

 

Tensão de entrada L2

 

 

P0-76

 

 

Tensão de entrada L3

Valor interno

 

P0-77

11262

11263

 

Feedback de posição

Valor interno

Feedback de posição

11262: High Word

11263: Low Word

P0-78

 

 

Referência de posição

Valor interno

Referência de posição

P0-79

11355, 11356

 

Versão IO e versão DSP-Bootloader para o controle do motor

Exemplo: L 4.71

Exemplo: b 1.00

Entrada 1: versão lib do controle do motor

Entrada 2: versão DSP Bootloader

P0-80

11233, 11357

 

Identificação para dados de motor válidos

Versão do servomódulo

Entrada 1: 1 = disponíveis dados do motor válidos. 0 = dados do motor inválidos

Entrada 2: Versão firmware da placa de encoder LTX

 

11234

 

Temperatura KTY84/PT1000

-40 °C - 215 °C

  • Temperatura KTY84 = valor/2
  • Temperatura Pt1000 = valor

 

11358

 

Hora de início do modo incêndio/operação de emergência

 

Estampa de tempo relacionada em (P0-65) ao momento específico da ativação do modo incêndio/operação de emergência

 

11359

 

Modo incêndio/Operação de emergência

 

Duração de funcionamento e minutos de por quanto tempo o modo incêndio/operação de emergência esteve ativo

 

 

10

Potência de saída

 

100 = 1,00 kW

 

 

18

Canal de scope 1

 

Ocupação de canal selecionada LT-Shell Scope (permanente).

 

 

19

Canal de scope 2

 

Ocupação de canal selecionada LT-Shell Scope (permanente).

 

 

29

Estado da saída à relé

 

− ; − ; − ; RL5; RL4; RL3; RL2; RL1

O estado de relé também é exibido sem opção de relé conforme o ajuste em P5-15 a P5-20.

 

8314.0

Nome da unidade

16bit

 

8317.0

Assinatura

16bit