Parameter für Echtzeit-Überwachung (nur Lesezugriff)

Parametergruppe 0 ermöglicht Zugang zu internen Umrichterparametern für Überwachungszwecke. Diese Parameter können nicht geändert werden.

Parametergruppe 0 ist sichtbar, wenn P1-14 auf "101" oder "201" gesetzt ist.

Parameter

CANopen/SBus Index

Modbus-Register

Beschreibung

Anzeigebereich

Erläuterung

P0-01

11210

20

Wert Analogeingang 1

0 – 100 %

Index-Wert 1000 = 100 % ≙ max. Eingangsspannung oder -strom.

P0-02

11211

21

Wert Analogeingang 2

0 – 100 %

Index-Wert 1000 = 100 % ≙ max. Eingangsspannung oder -strom.

P0-03

11212

11

Status Digitaleingänge

Binärwert

Status der Digitaleingänge von Grundgerät und Option

DI8*; DI7*; DI6*; DI5; DI4; DI3; DI2; DI1
* Verfügbar nur mit passendem Optionsmodul.

P0-04

11213

22

Sollwert Drehzahlregler

P1-02 – P1-01

Drehzahlanzeige in Hz bei P1-10 = 0, sonst 1/min

P0-05

11214

41

Sollwert Drehmomentregler

0 – 500 %

Drehmomentanzeige in % in Abhängigkeit der Einstellung in P4-06

100 % = Motornennmoment

P0-06

11215

 

Digitaler Drehzahl-Sollwert im Tastenfeld-Modus

-P1-01 – P1-01

Drehzahlanzeige in Hz bei P1-10 = 0, sonst 1/min

P0-07

11216

 

Drehzahl-Sollwert über Kommunikationsverbindung

-P1-01 – P1-01

Drehzahlanzeige in Hz bei P1-10 = 0, sonst 1/min

P0-08

11217

 

PID-Referenz

0 – 100 %

 

P0-09

11218

 

PID-Istwert

0 – 100 %

 

P0-10

11219

 

PID-Ausgang

0 – 100 %

 

P0-11

11270

 

Anliegende Motorspannung

AC 0 – 600 V

Effektivwert der Umrichter-Ausgangsspannung

P0-12

11271

 

Motordrehmoment

0 – 500 %

P0-13

11272 – 11281

 

Fehlerprotokoll

4 Werte

Zeigt die letzten 4 Fehler.

Mit der <Auf>-/<Ab>-Taste kann zwischen den Unterpunkten gewechselt werden.

P0-14

11282

 

Magnetisierungsstrom (Id)

A

 

P0-15

11283

 

Drehmomentbildender Strom (Iq)

A

 

P0-16

11284

 

Magnetische Feldstärke

0 – 100 %

 

P0-17

11285

 

Reserviert

P0-18

11286

 

Reserviert

P0-19

11287

 

Reserviert

P0-20

11220

23

Zwischenkreisspannung (Uz)

DC 0 – 1000 V

UZ = UNetz × √2

Minimale Zwischenkreisspannung für

Betrieb:

AC 200 – 240 V Geräte = min. DC 240 V

AC 380 – 480 V Geräte = min. DC 480 V

AC 500 – 600 V Geräte = min. DC 540 V

P0-21

11221, 11222

24

Temperatur Leistungselektronik/Kühlkörper

°C

40 = 40 °C

P0-22

11288

 

Spannungswelligkeit Zwischenkreis

0 – 1000 V

 

P0-23

11289, 11290

 

Gesamtlaufzeit über 85 °C (Leistungselektronik/Kühlkörper)

Stunden und Minuten

P0-24

11237, 11238

 

Gesamtlaufzeit über 60 °C (Steuerelektronik)

Stunden und Minuten

P0-25

11291

 

Läuferdrehzahl (berechnet über das Motormodell)

Hz / min-1

Drehzahlanzeige in Hz bei P1-10 = 0, sonst 1/min

P0-26

11292, 11293

30

kWh-Zähler (zurücksetzbar über P6-23)

0.0 – 999.9 kWh

100 = 10.0 kWh (Kumulativer Energieverbrauch)

32

kWh-Zähler

P0-27

11294, 11295

31

MWh-Zähler

0.0 – 65535 MWh

100 = 10.0 MWh (Kumulativer Energieverbrauch)

33

MWh-Zähler (zurücksetzbar über P6-23)

P0-28

11247 – 11250

 

Firmware-Version und Prüfsumme

z. B. "1 1.00", "1 4F3C"

"2 1.00", "2 Ed8A"

Firmware und Prüfsumme der Steuerelektronik und des Leistungsteils

P0-29

11251 – 11254

 

Umrichtertyp

z. B. "HP 2", "2 400", "3-PhASE"

Leistung/Anschluss und Spannung/Motoranschluss

P0-30

11255

25

Umrichterseriennummer 4

000000 – 000000

(SN grp 1)

000-00 – 999-99

(SN grp 2, 3)

31 → 561723/01/031

26

Umrichterseriennummer 3

1 → 561723/01/031

27

Umrichterseriennummer 2

1723 → 561723/01/031

28

Umrichterseriennummer 1

56 → 561723/01/031

P0-31

11296, 11297

34, 35

Betriebsstundenzähler

(Umrichter freigegeben)

Wert 1: Stunden

Wert 2: Minuten, Sekunden

Gesamtfreigabe des Umrichters seit Herstellung.

Wert nicht zurücksetzbar

P0-32

11298, 11299

 

Laufzeit seit dem letzten Fehler (1)

Stunde/Min./Sek.

Betriebszeit seit letztem Fehler oder Netz-Aus.Bei erneuter Freigabe oder Netz-Aus wird der Timer zurückgesetzt.

P0-33

11300, 11301

 

Laufzeit seit dem letzten Fehler (2)

Stunde/Min./Sek.

Betriebszeit seit letztem Fehler. Bei erneuter Freigabe oder Netz-Aus wird der Timer zurückgesetzt.

P0-34

11302, 11303

36, 37

Umrichterlaufzeit seit letzter Freigabe

Wert 1: Stunden

Wert 2: Minuten, Sekunden

Der Wert setzt sich bei jeder Freigabe zurück

P0-35

11304, 11305

 

Laufzeit des internen Umrichterlüfters

Stunde/Min./Sek.

Der interne Umrichterlüfter ist nur bei IP55/IP66-Geräten vorhanden.

P0-36

11306 – 11313

 

Protokoll Zwischenkreisspannung

0 – 1000 V

Protokoll der letzten 8 Werte vor einem Fehler.

Abtastzeit 256 ms

P0-37

11314 – 11321

 

Protokoll Zwischenkreis-Spannungswelligkeit

0 – 1000 V

Protokoll der letzten 8 Werte vor einem Fehler.

Abtastzeit 20 ms

P0-38

11322 – 11329

 

Protokoll Temperatur Leistungselektronik/Kühlkörper (P0-21)

°C

Protokoll der letzten 8 Werte vor einem Fehler.

Abtastzeit 30 s

P0-39

11239 – 11246

 

Protokoll Temperatur Steuerelektronik (P0-72)

°C

Protokoll der letzten 8 Werte vor einem Fehler.

Abtastzeit 30 s

P0-40

11330 – 11337

 

Protokoll Motorstrom

A

Protokoll der letzten 8 Werte vor einem Fehler.

Abtastzeit 256 ms

P0-41

11338

 

Zähler für Überstromfehler: O-I

–

siehe Fehlerliste

P0-42

11339

 

Zähler für Überspannungsfehler: O-Volt

–

siehe Fehlerliste

P0-43

11340

 

Zähler für Unterspannungsfehler: U-Volt

–

siehe Fehlerliste

P0-44

11341

 

Zähler für Übertemperaturfehler: O-t

–

siehe Fehlerliste

P0-45

11342

 

Zähler für Überstrom/Überlast Bremswiderstand: OI-b

–

siehe Fehlerliste

P0-46

11343

 

Zähler für Übertemperaturfehler: O-heat

–

siehe Fehlerliste

P0-47

11223

 

Zähler für interne I/O-Kommunikationsfehler

0 – 65535

–

P0-48

11344

 

Zähler für interne DSP-Kommunikationsfehler

0 – 65535

–

P0-49

11224

 

Zähler für Modbus-Kommunikationsfehler

0 – 65535

–

P0-50

11225

 

Zähler für CAN-Bus-Kommunikationsfehler

0 – 65535

–

P0-51

11256 – 11258

 

Eingehende Prozessdaten

PE1, PE2, PE3, PE4

Hex-Wert

4 Einträge; Eingehende Prozessdaten aus Sicht der Steuerung.

P0-52

11259 – 11261

 

Ausgehende Prozessdaten

PA1, PA2, PA3, PA4

Hex-Wert

4 Einträge; Ausgehende Prozessdaten aus Sicht der Steuerung.

P0-53

 

 

Aktueller Spannungsoffset – Phase U

Interner Wert

Eintrag 1: Referenzwert

Eintrag 2: Aktueller Messwert

P0-54

 

 

Aktueller Spannungsoffset – Phase V

Interner Wert

Eintrag 1: Referenzwert

Eintrag 2: Aktueller Messwert

P0-55

 

 

Aktueller Spannungsoffset – Phase W

Interner Wert (Verfügbarkeit Leistungsabhängig)

Eintrag 1: Referenzwert

Eintrag 2: Aktueller Messwert

P0-56

 

 

Max. Einschaltzeit und Arbeitszyklus des Brems-Choppers

Interner Wert

Eintrag 1: Maximale Einschaltzeit [ms]

Eintrag 2: Arbeitszyklus

Pausenzeit [ms] = Arbeitszyklus × Maximale Einschaltzeit

P0-57

 

 

Ud/Uq

Interner Wert

2 Einträge

P0-58

11345

 

Geberdrehzahl

Hz, min-1

Anzeige in Hz bei P1-10 = 0, sonst 1/min

P0-59

11226

 

Sollfrequenz/Solldrehzahl/

Frequenzeingang

Hz, min-1

Anzeige in Hz bei P1-10 = 0, sonst 1/min

P0-60

11346

 

Errechneter Schlupfdrehzahlwert

min-1

Nur bei U/f-Regelung und aktivierter Schlupfkompensation (P1-10 > 0)

P0-61

11235

 

IO Ausgangsstatus

Dezimale Anzeige

Statusanzeige der Relais sowie der Digital-/Analogausgänge. Der angezeigte Wert erfolgt in dezimal Darstellung. Analogausgänge: 0V/0mA/4mA werden mit 0 angezeigt bei anderen Werten erfolgt die Darstellung mit 1.

Bit 0: Relais 1

Bit 1: Relais 2

Bit 2: Relais 3

Bit 3: Relais 4

Bit 4: Relais 5

Bit 5: AO1/DO1

Bit 6: AO2/DO2

P0-62

11347, 11348

 

Drehzahlstatik/Lastaufteilung

Hz, min-1

Aktuelle Drehzahlreduzierung in Abhängigkeit der Einstellung in P6-09.

Anzeige in Hz bei P1-10 = 0, sonst 1/min

P0-63

11349

 

Drehzahl-Sollwert (Ausgang Rampengenerator, Eingang Drehzahlregler)

 

Hz, min-1

Anzeige in Hz bei P1-10 = 0, sonst 1/min

P0-64

11350

 

aktuelle PWM-Frequenz

4 – 16 kHz

Die gezeigte PWM-Frequenz kann aufgrund von Derating gegebenenfalls von der Einstellung in P2-24 abweichen.

0 = 2 kHz

1 = 4 kHz

2 = 6 kHz

3 = 8 kHz

4 = 12 kHz

5 = 16 kHz

P0-65

11351, 11352

 

Betriebsstundenzähler (Umrichter an Netzspannung)

Wert 1: Stunden

Wert 2: Minuten, Sekunden

Umrichter an Netzversorgung seit Herstellung.

Wert nicht zurücksetzbar.

P0-66

11353

 

I.t_Trip Zähler

0 – 100 %

Sobald das i.t-Modell wirksam wird, erhöht sich der Wert. Bei Erreichen der 100 % schaltet der Umrichter mit "I.t_trp" ab.

P0-67

11228

 

Feldbus-Drehmoment-Sollwert / -Grenzwert

Interner Wert

4096 = 100 % Motornennmoment

P0-68

11229

 

Feldbus-Drehzahl-Rampensollwert

Sekunde

P0-69

11230

 

Zähler für I2C-Fehler

Interner Busfehler

P0-70

11231

 

Modulidentifizierungscode

PL-HFA: Hiperface®-Gebermodul

PL-Enc: Gebermodul

PL-EIO: IO-Erweiterungsmodul

PL-BUS: HMS-Feldbusmodul

PL-UnF: kein Modul angeschlossen

PL-UnA: unbekanntes Modul angeschlossen

P0-71

 

 

Feldbusmodul-ID /

Feldbusmodul-Status

Wert 1: ID

Wert 2: Status

Feldbus ID:

N.A.: kein Feldbusmodul angeschlossen.

Prof-b: Profibus-Modul M30

dE-nEt: DeviceNet-Modul M30

Eth-IP: Ethernet / IP-Modul M30

CAN-OP: CANopen-Modul M30

SErCOS: Sercos-III-Modul M30

bAc-nt: BACnet-Modul M30

nu-nEt: Modul eines neuen Typs (nicht erkannt).

Eth-cAt: EtherCAT-Modul M30

PrF-nEt: Profinet-Modul M30

Po-Lin: PowerLink-Modul M40

ModbuS: Modbus-TCP-Modul M30

Pn-40: Profinet-Modul M40

Et-40: Ethernet/IP-Modul M40

 

Feldbusmoduls-Status:

0 = SETUP: Modul eingeschaltet und im Setup-Zustand

1 = NW_INIT: Modul initialisiert den Netzbetrieb

2 = WARTEN_VERARBEITEN: Modul wartet auf Prozessdatenverbindung

3 = IDLE: Modul im Ruhezustand

4 = PROZESS_AKTIV: Modul Prozessdatenverbindung aktiv

5 = FEHLER: Modul im Fehlerzustand

6 = (reserviert): Modulanbieter-ID-Unstimmigkeit

7 = AUSNAHME: Modul Exception State (schwerer Fehler)

P0-72

11232

39

Temperatur Steuerelektronik

°C

40 = 40 °C

P0-73

11354

 

Geberstatus / Fehlercodes

Für Inkrementalgeber:

  • 1=EnC-04 Signal A/A-Fehler
  • 2=EnC-05 Signal B/B-Fehler
  • 3=EnC-06 Signal A+B-Fehler

Für LTX-Hiperface®-Geber:

  • 1=EnC-04 Analogsignalfehler (sin/cos)
  • 2=EnC-07 RS485 Kommunikationsfehler
  • 4=EnC-08 IO Kommunikationsfehler
  • 8=EnC-09 Gebertyp wird nicht unterstützt
  • 16=EnC-10 KTY Fehler
  • 32=falsche Motorkombination
  • 64=System referenziert
  • 128=System bereit

P0-74

 

 

L1-Eingangsspannung

 

 

P0-75

 

 

L2-Eingangsspannung

 

 

P0-76

 

 

L3-Eingangsspannung

Interner Wert

 

P0-77

11262

11263

 

Positionsrückführung

Interner Wert

Positionsrückführung

11262: High Word

11263: Low Word

P0-78

 

 

Positionsreferenz

Interner Wert

Positionsreferenz

P0-79

11355, 11356

 

IO-Version und DSP-Bootloader-Version für Motorsteuerung

Beispiel: L 4.71

Beispiel: b 1.00

Eintrag 1: lib-Version der Motorsteuerung

Eintrag 2: DSP-Bootloader-Version

P0-80

11233, 11357

 

Kennzeichen für gültige Motordaten

Servomodulversion

Eintrag 1: 1 = gültige Motordaten vorhanden. 0 = Motordaten ungültig

Eintrag 2: Firmware-Version der LTX-Geberkarte

 

11234

 

Temperatur KTY84/PT1000

-40 °C - 215 °C

  • Temperatur KTY84 = Wert/2
  • Temperatur Pt1000 = Wert

 

11358

 

Feuermodus/Notbetrieb-Startzeit

 

Zeitstempel bezogen auf (P0-65) zum Zeitpunkt der Feuermodus/Notbetrieb-Aktivierung

 

11359

 

Feuermodus/Notbetrieb

 

Laufzeit in Minuten, wie lange der Feuermodus/Notbetrieb aktiv war

 

 

10

Ausgangsleistung

 

100 = 1.00 kW

 

 

18

Scopekanal 1

 

Gewählte Kanalbelegung LT-Shell Scope (permanent).

 

 

19

Scopekanal 2

 

Gewählte Kanalbelegung LT-Shell Scope (permanent).

 

 

29

Status Relaisausgang

 

− ; − ; − ; RL5; RL4; RL3; RL2; RL1

Der Relaisstatus wird auch ohne Relaisoption in Abhängigkeit der Einstellung in P5-15 bis P5-20 angezeigt.

 

8314.0

Gerätename

16bit

 

8317.0

Signatur

16bit