Parámetros para vigilancia en tiempo real (sólo acceso de lectura)

El grupo de parámetros 0 permite el acceso a parámetros internos del variador para fines de vigilancia. No se pueden modificar estos parámetros.

El grupo de parámetros 0 es visible si P1-14 está ajustado a "101" o "201".

Parámetro

Índice CANopen/SBus

Registro Modbus

Descripción

Rango de display

Explicación

P0-01

11210

20

Valor entrada analógica 1

0 – 100 %

Valor de índice 1000 = 100 % ≙ tensión o corriente de entrada máx.

P0-02

11211

21

Valor entrada analógica 2

0 – 100 %

Valor de índice 1000 = 100 % ≙ tensión o corriente de entrada máx.

P0-03

11212

11

Estado entradas binarias

Valor binario

Estado de las entradas binarias de la unidad básica y de la opción

DI8*; DI7*; DI6*; DI5; DI4; DI3; DI2; DI1
* Disponible solo con el módulo opcional adecuado.

P0-04

11213

22

Consigna regulador de velocidad

P1-02 – P1-01

Indicación de velocidad en Hz con P1-10 = 0, en caso contrario en min-1

P0-05

11214

41

Consigna regulador de par

0 – 500 %

Indicación de par en % en función del ajuste en P4-06

100 % = Par nominal del motor

P0-06

11215

 

Consigna de velocidad digital en el modo de teclado

-P1-01 – P1-01

Indicación de velocidad en Hz con P1-10 = 0, en caso contrario en min-1

P0-07

11216

 

Consigna de velocidad a través de enlace de comunicación

-P1-01 – P1-01

Indicación de velocidad en Hz con P1-10 = 0, en caso contrario en min-1

P0-08

11217

 

Referencia PID

0 – 100 %

 

P0-09

11218

 

Valor real PID

0 – 100 %

 

P0-10

11219

 

Salida PID

0 – 100 %

 

P0-11

11270

 

Tensión de motor aplicada

0 – 600 V CA

Valor efectivo de la tensión de salida del variador

P0-12

11271

 

Par motor

0 – 500 %

P0-13

11272 – 11281

 

Histórico de fallos

4 valores

Muestra los últimos 4 fallos.

Con la tecla <Arriba>/<Abajo> se puede cambiar entre los subpuntos.

P0-14

11282

 

Corriente de magnetización (Id)

A

 

P0-15

11283

 

Corriente generadora de par (Iq)

A

 

P0-16

11284

 

Intensidad de campo magnético

0 – 100 %

 

P0-17

11285

 

Reservado

P0-18

11286

 

Reservado

P0-19

11287

 

Reservado

P0-20

11220

23

Tensión del circuito intermedio (Uz)

0 – 1000 V CC

UZ = Ured × √2

Tensión del circuito intermedio mínima para

funcionamiento:

Unidades de 200 – 240 V CA = mín. 240 V CC

Unidades de 380 – 480 V CA = mín. 480 V CC

Unidades de 500 – 600 V CA = mín. 540 V CC

P0-21

11221, 11222

24

Temperatura de la electrónica de potencia/del disipador de calor

°C

40 = 40 °C

P0-22

11288

 

Ondulación de tensión de circuito intermedio

0 – 1000 V

 

P0-23

11289, 11290

 

Tiempo de funcionamiento total mayor de 85 °C (electrónica de potencia/disipador de calor)

Horas y minutos

P0-24

11237, 11238

 

Tiempo de funcionamiento total mayor de 60 °C (electrónica de control)

Horas y minutos

P0-25

11291

 

Velocidad del rotor (calculada por encima del modelo de motor)

Hz / min-1

Indicación de velocidad en Hz con P1-10 = 0, en caso contrario en min-1

P0-26

11292, 11293

30

Contador kWh (reseteable mediante P6-23)

0.0 – 999.9 kWh

100 = 10,0 kWh (consumo de energía acumulativo)

32

Contador kWh

P0-27

11294, 11295

31

Contador de MWh

0.0 – 65535 MWh

100 = 10,0 MWh (consumo de energía acumulativo)

33

Contador MWh (reseteable mediante P6-23)

P0-28

11247 – 11250

 

Versión de firmware y suma de verificación

p. ej., "1 1.00", "1 4F3C",

"2 1.00", "2 Ed8A"

Firmware y suma de verificación de la electrónica de control y del módulo de potencia

P0-29

11251 – 11254

 

Tipo de variador

p. ej., "HP 2", "2 400", "3-PhASE"

Potencia/conexión y tensión/conexión del motor

P0-30

11255

25

Número de serie del variador 4

000000 – 000000

(SN grp 1)

000-00 – 999-99

(SN grp 2, 3)

31 → 561723/01/031

26

Número de serie del variador 3

1 → 561723/01/031

27

Número de serie del variador 2

1723 → 561723/01/031

28

Número de serie del variador 1

56 → 561723/01/031

P0-31

11296, 11297

34, 35

Contador de horas de servicio

(variador habilitado)

Valor 1: Horas

Valor 2: Minutos, segundos

Habilitación total del variador desde su fabricación.

Este valor no se puede resetear

P0-32

11298, 11299

 

Tiempo de funcionamiento desde el último fallo (1)

Hora/min./seg.

Tiempo de servicio desde el último fallo o desconexión de red. El temporizador se resetea con la nueva habilitación o desconexión de red.

P0-33

11300, 11301

 

Tiempo de funcionamiento desde el último fallo (2)

Hora/min./seg.

Tiempo de funcionamiento desde el último fallo. El temporizador se resetea con la nueva habilitación o desconexión de red.

P0-34

11302, 11303

36, 37

Tiempo de funcionamiento del variador desde la última habilitación

Valor 1: Horas

Valor 2: Minutos, segundos

El valor se restablece con cada habilitación

P0-35

11304, 11305

 

Tiempo de funcionamiento del ventilador interno del variador

Hora/min./seg.

El ventilador interno del variador está disponible solo en las unidades IP55/IP66.

P0-36

11306 – 11313

 

Protocolo de tensión del circuito intermedio

0 – 1000 V

Protocolo de los últimos 8 valores previos a un fallo.

Ciclo de muestreo 256 ms

P0-37

11314 – 11321

 

Protocolo de ondulación de tensión de circuito intermedio

0 – 1000 V

Protocolo de los últimos 8 valores previos a un fallo.

Ciclo de muestreo 20 ms

P0-38

11322 – 11329

 

Protocolo de temperatura de electrónica de potencia/disipador de calor (P0-21)

°C

Protocolo de los últimos 8 valores previos a un fallo.

Ciclo de muestreo 30 s

P0-39

11239 – 11246

 

Protocolo de temperatura de electrónica de control (P0-72)

°C

Protocolo de los últimos 8 valores previos a un fallo.

Ciclo de muestreo 30 s

P0-40

11330 – 11337

 

Protocolo de corriente del motor

A

Protocolo de los últimos 8 valores previos a un fallo.

Ciclo de muestreo 256 ms

P0-41

11338

 

Contador de fallos por sobrecorriente: O-I

–

véase Lista de fallos

P0-42

11339

 

Contador de fallos por sobretensión: O-Volt

–

véase Lista de fallos

P0-43

11340

 

Contador de fallos por subtensión: U-Volt

–

véase Lista de fallos

P0-44

11341

 

Contador de fallos por sobretemperatura: O-t

–

véase Lista de fallos

P0-45

11342

 

Contador para sobrecorriente/sobrecarga de resistencia de frenado: OI-b

–

véase Lista de fallos

P0-46

11343

 

Contador de fallos por sobretemperatura: O-heat

–

véase Lista de fallos

P0-47

11223

 

Contador de fallos de comunicación E/S internos

0 – 65535

–

P0-48

11344

 

Contador de fallos de comunicación DSP internos

0 – 65535

–

P0-49

11224

 

Contador de fallos de comunicación Modbus

0 – 65535

–

P0-50

11225

 

Contador de fallos de comunicación vía bus CAN

0 – 65535

–

P0-51

11256 – 11258

 

Datos de proceso entrantes

PI1, PI2, PI3, PI4

Valor hex

4 entradas, datos de proceso entrantes desde el punto de vista del control.

P0-52

11259 – 11261

 

Datos de proceso salientes

PO1, PO2, PO3, PO4

Valor hex

4 entradas, datos de proceso salientes desde el punto de vista del control.

P0-53

 

 

Offset de tensión actual – fase U

Valor interno

Entrada 1: Valor de referencia

Entrada 2: Valor medido actual

P0-54

 

 

Offset de tensión actual – fase V

Valor interno

Entrada 1: Valor de referencia

Entrada 2: Valor medido actual

P0-55

 

 

Offset de tensión actual – fase W

Valor interno (la disponibilidad depende de la potencia)

Entrada 1: Valor de referencia

Entrada 2: Valor medido actual

P0-56

 

 

Tiempo de conexión máx. y ciclo de trabajo del freno chopper

Valor interno

Entrada 1: Tiempo de conexión máximo [ms]

Entrada 2: Ciclo de trabajo

Tiempo de pausa [ms] = ciclo de trabajo × tiempo de conexión máximo

P0-57

 

 

Ud/Uq

Valor interno

2 entradas

P0-58

11345

 

Velocidad de encoder

Hz, min-1

Indicación en Hz con P1-10 = 0, en caso contrario en min-1

P0-59

11226

 

Frecuencia de consigna/velocidad de consigna/

Entrada de frecuencia

Hz, min-1

Indicación en Hz con P1-10 = 0, en caso contrario en min-1

P0-60

11346

 

Valor de velocidad de deslizamiento calculado

min-1

Solo con regulación U/f y compensación de deslizamiento activada (P1-10 > 0)

P0-61

11235

 

Estado de salida IO

Indicación decimal

Indicación de estado de los relés, así como de las salidas binarias/analógicas. El valor se indica en representación decimal. Salidas analógicas: 0V/0mA/4mA se muestran con 0, con otros valores la representación se realiza con 1.

Bit 0: Relé 1

Bit 1: Relé 2

Bit 2: Relé 3

Bit 3: Relé 4

Bit 4: Relé 5

Bit 5: AO1/DO1

Bit 6: AO2/DO2

P0-62

11347, 11348

 

Estática de velocidad/Distribución de carga

Hz, min-1

Reducción de velocidad actual en función del ajuste en P6-09.

Indicación en Hz con P1-10 = 0, en caso contrario en min-1

P0-63

11349

 

Consigna de velocidad (salida de generador de rampa, entrada de regulador de velocidad)

 

Hz, min-1

Indicación en Hz con P1-10 = 0, en caso contrario en min-1

P0-64

11350

 

Frecuencia PWM actual

4 – 16 kHz

La frecuencia PWM mostrada puede variar del ajuste en P2-24 por motivo de la reducción de potencia.

0 = 2 kHz

1 = 4 kHz

2 = 6 kHz

3 = 8 kHz

4 = 12 kHz

5 = 16 kHz

P0-65

11351, 11352

 

Contador de horas de servicio (variador conectado a tensión de red)

Valor 1: Horas

Valor 2: Minutos, segundos

Variador conectado a alimentación de red desde su fabricación.

Este valor no se puede resetear.

P0-66

11353

 

Contador I.t_Trip

0 – 100 %

El valor aumenta en cuanto se activa el modelo i.t. Cuando se alcanza el 100 %, el variador se desconecta con "I.t_trp".

P0-67

11228

 

Consigna de par / valor límite de bus de campo

Valor interno

4096 = 100 % del par nominal del motor

P0-68

11229

 

Consigna de rampa de velocidad de bus de campo

Segundo

P0-69

11230

 

Contador de fallos I2C

Fallo de bus interno

P0-70

11231

 

Código de identificación de módulo

PL-HFA: Módulo de encoder Hiperface®

PL-Enc: Módulo de encoder

PL-EIO: Módulo de expansión IO

PL-BUS: Módulo del bus de campo HMS

PL-UnF: No hay conectado ningún módulo

PL-UnA: Hay conectado un módulo desconocido

P0-71

 

 

ID de módulo de bus de campo /

Estado de módulo de bus de campo

Valor 1: ID

Valor 2: Estado

ID de bus de campo:

N.A.: No hay conectado ningún módulo de bus de campo.

Prof-b: Módulo Profibus M30

dE-nEt: Módulo DeviceNet M30

Eth-IP: Módulo Ethernet/IP M30

CAN-OP: Módulo CANopen M30

SErCOS: Módulo Sercos-III M30

bAc-nt: Módulo BACnet M30

nu-nEt: Módulo de un tipo nuevo (no reconocido).

Eth-cAt: Módulo EtherCAT M30

PrF-nEt: Módulo Profinet M30

Po-Lin: Módulo PowerLink M40

ModbuS: Módulo Modbus-TCP M30

Pn-40: Módulo Profinet M40

Et-40: Módulo Ethernet/IP M40

 

Estado de módulo de bus de campo:

0 = SETUP: Módulo conectado y en estado de configuración

1 = NW_INIT: El módulo inicializa el funcionamiento de red

2 = ESPERAR_PROCESAMIENTO: El módulo espera la conexión de datos de proceso

3 = IDLE: Módulo en estado de reposo

4 = PROCESO_ACTIVO: Módulo de conexión de datos de proceso activo

5 = FALLO: Módulo en estado de fallo

6 = (reservado): Discrepancia de ID de proveedor de módulo

7 = EXCEPCIÓN: Modul Exception State (fallo grave)

P0-72

11232

39

Temperatura de electrónica de control

°C

40 = 40 °C

P0-73

11354

 

Estado de encoder / códigos de fallo

Para encoder incremental:

  • 1=EnC-04 Señal A/fallo A
  • 2=EnC-05 Señal B/fallo B
  • 3=EnC-06 Señal A+fallo B

Para encoder LTX-Hiperface®:

  • 1=EnC-04 Fallo de señal analógica (sen/cos)
  • 2=EnC-07 RS485 Fallo de comunicación
  • 4=EnC-08 IO Fallo de comunicación
  • 8=EnC-09 Tipo de encoder no compatible
  • 16=EnC-10 Fallo KTY
  • 32=Combinación de motor incorrecta
  • 64=Sistema referenciado
  • 128=Sistema preparado

P0-74

 

 

Tensión de entrada L1

 

 

P0-75

 

 

Tensión de entrada L2

 

 

P0-76

 

 

Tensión de entrada L3

Valor interno

 

P0-77

11262

11263

 

Realimentación de posición

Valor interno

Realimentación de posición

11262: High Word

11263: Low Word

P0-78

 

 

Referencia de posición

Valor interno

Referencia de posición

P0-79

11355, 11356

 

Versión IO y versión de DSP-Bootloader para control del motor

Ejemplo: L 4.71

Ejemplo: b 1.00

Entrada 1: versión lib del control del motor

Entrada 2: versión de DSP Bootloader

P0-80

11233, 11357

 

Símbolo para datos de motor válidos

Versión de servomódulo

Entrada 1: 1 = datos de motor válidos existentes. 0 = datos de motor no válidos

Entrada 2: versión de firmware de la tarjeta de encoder LTX

 

11234

 

Temperatura KTY84/PT1000

-40 °C - 215 °C

  • Temperatura KTY84 = valor/2
  • Temperatura Pt1000 = valor

 

11358

 

Hora de inicio de modo de incendio/funcionamiento de emergencia

 

Sello de tiempo referido a (P0-65) en el momento de la activación del modo de incendio/funcionamiento de emergencia.

 

11359

 

Modo de incendio/funcionamiento de emergencia

 

Tiempo en minutos que ha estado activo el modo de incendio/funcionamiento de emergencia

 

 

10

Potencia de salida

 

100 = 1,00 kW

 

 

18

Canal Scope 1

 

Asignación de cables seleccionada para LT-Shell Scope (permanente).

 

 

19

Canal Scope 2

 

Asignación de cables seleccionada para LT-Shell Scope (permanente).

 

 

29

Estado de la salida de relé

 

− ; − ; − ; RL5; RL4; RL3; RL2; RL1

El estado de relé se muestra también sin opción de relé en función del ajuste en P5-15 a P5-20.

 

8314.0

Nombre de la unidad

16bit

 

8317.0

Firma

16bit