Registro de parámetros

La siguiente tabla muestra todos los parámetros con ajuste de fábrica (en negrita). Los valores numéricos se indican con rango de ajuste completo.

Parámetro

Índice CANopen/SBus

Registro Modbus

Descripción

Rango de ajuste

Ajuste de fábrica

P1-01

11020

101

Velocidad máxima  

P1-02 – 50.0 Hz – 5 × P1-09

P1-02

11021

102

Velocidad mínima  

0 – P1-01 Hz

P1-03

11022

103

Tiempo de rampa de aceleración  

Véase descripción del parámetro

P1-04

11023

104

Tiempo de rampa de deceleración  

Véase descripción del parámetro

P1-05

11024

105

Modo de parada  

0: Rampa de parada/1: Parada por inercia

P1-06

11025

106

Función de ahorro de energía  

0: off /1: on

P1-07

11012

107

Tensión nominal del motor  

Variador de 230 V: 20 – 230 − 250 V

Variador de 400 V: 20 – 400 – 500 V

Variador de 575 V: 20 – 575 – 600 V

P1-08

11015

108

Corriente nominal del motor  

20 − 100 %

P1-09

11009

109

Frecuencia nominal del motor  

25 – 50/60 – 500 Hz

P1-10

11026

110

Velocidad nominal del motor  

0 – 30000 min-1

P1-11

11027

111

Aumento de la tensión, Boost  

0 – 30 % (depende de la potencia)

P1-12

11028

112

Fuente de señal de control  

0 – 8

P1-13

11029

113

Histórico de fallos  

Protocolo de los últimos 4 fallos

P1-14

11030

114

Acceso a parámetros avanzado  

0 – 30000

P1-15

11031

115

Selección de función entrada binaria  

0 – 1 – 26

P1-16

11006

116

Tipo de motor  

In-Syn

P1-17

11032

117

Selección de función de servomódulo  

0 – 1 – 8

P1-18

11033

118

Selección de termistor del motor  

0: desactivado

P1-19

11105

119

Dirección del variador  

0 – 1 – 63

P1-20

11106

120

Velocidad en baudios SBus  

125, 250, 500, 1000 kbaudios

P1-21

11017

121

Rigidez  

0.50 – 1.00 – 2.00

P1-22

11034

122

Relación de inercia de carga del motor  

0 − 1 – 30

P2-01

11036

201

Consigna de velocidad fija 1  

-P1-01 – 5.0 Hz – P1-01

P2-02

11037

202

Consigna de velocidad fija 2  

-P1-01 – 10.0 Hz – P1-01

P2-03

11038

203

Consigna de velocidad fija 3  

-P1-01 – 25.0 Hz – P1-01

P2-04

11039

204

Consigna de velocidad fija 4  

-P1-01 – 50.0 Hz – P1-01

P2-05

11040

205

Consigna de velocidad fija 5  

-P1-01 – 0.0 Hz – P1-01

P2-06

11041

206

Consigna de velocidad fija 6  

-P1-01 – 0.0 Hz – P1-01

P2-07

11042

207

Consigna de velocidad fija 7  

/Velocidad de desbloqueo del freno

-P1-01 − 0.0 Hz − P1-01

P2-08

11043

208

Consigna de velocidad fija 8  

/Velocidad de activación del freno

-P1-01 − 0.0 Hz − P1-01

P2-09

11044

209

Frecuencia de exclusión  

P1-02 – P1-01

P2-10

11045

210

Banda de frecuencia de resonancia  

0.0 Hz – P1-01

P2-11

11046

211

Salida analógica 1 selección de función  

0 − 8 – 13

P2-12

11047

212

Salida analógica 1 formato  

0 – 10 V

P2-13

11048

213

Salida analógica 2 selección de función  

0 − 9 – 13

P2-14

11049

214

Salida analógica 2 formato  

0 – 10 V

P2-15

11050

215

Selección de función de salida de relé de usuario 1  

0 − 1 – 11

P2-16

11051

216

Límite superior de relé de usuario 1: salida analógica  

0.0 – 100.0 – 200.0 %

P2-17

11052

217

Límite inferior de relé de usuario 1: salida analógica  

0.0 – P2-16

P2-18

11053

218

Selección de función de salida de relé de usuario 2  

0 − 3 – 11

P2-19

11054

219

Límite superior de relé de usuario 2: salida analógica 2  

0.0 – 100.0 – 200.0 %

P2-20

11055

220

Límite inferior de relé de usuario 2: salida analógica 2  

0.0 – P2-19

P2-21

11056

221

Factor de escalado de la indicación  

-30000 − 0.000 – 30000

P2-22

11057

222

Fuente de escalado de la indicación  

0 − 2

P2-23

11058

223

Tiempo de mantenimiento de velocidad cero  

0.0 – 0.2 – 60.0 s

P2-24

11003

224

Frecuencia de conmutación PWM  

2 – 16 kHz (depende de la potencia)

P2-25

11059

225

Segunda rampa de deceleración, rampa de parada rápida  

Véase descripción del parámetro

P2-26

11060

226

Habilitación de función de reconexión  

0: desactivado

P2-27

11061

227

Modo standby  

0.0 – 250 s

P2-28

11062

228

Escalado de velocidad de esclavo  

0: desactivado

P2-29

11063

229

Factor de escalado de velocidad de esclavo  

-500 – 100 – 500 %

P2-30

11064

230

Entrada analógica 1 formato  

0 – 10 V

P2-31

11065

231

Entrada analógica 1 escalado  

0 – 100 – 500 %

P2-32

11066

232

Offset de entrada analógica 1  

-500 – 0 – 500 %

P2-33

11067

233

Entrada analógica 2 formato / protección del motor  

0 – 10 V

P2-34

11068

234

Entrada analógica 2 escalado  

0 – 100 – 500 %

P2-35

11069

235

Offset de entrada analógica 2  

-500 – 0 – 500 %

P2-36

11070

236

Selección de modo de arranque  

Auto – 0

P2-37

11071

237

Comportamiento de habilitación/conmutación  

0 − 1 – 7

P2-38

11072

238

Fallo de red de regulación de parada  

0 – 3

P2-39

11073

239

Bloqueo de parámetros  

0: desactivado

P2-40

11074

240

Acceso a parámetros avanzado de definición de código  

0 − 101 – 9999

P3-01

11075

301

Ganancia proporcional PID  

0.0 − 1.0 – 30

P3-02

11076

302

Constante de tiempo integral PID  

0.0 – 1.0 – 30 s

P3-03

11077

303

Constante de tiempo diferencial PID  

0.00 – 1.00 s

P3-04

11078

304

Modo de funcionamiento PID  

0: Funcionamiento directo (continuo)

P3-05

11079

305

Selección de referencia PID  

0 – 4

P3-06

11080

306

Referencia de consigna fija PID 1  

0.0 – 100.0 %

P3-07

11081

307

Límite superior de regulador PID  

P3-08 – 100.0 %

P3-08

11082

308

Límite inferior de regulador PID  

0.0 % – P3-07

P3-09

11083

309

Limitación de magnitudes de ajuste PID  

0 – 3

P3-10

11084

310

Selección de retroalimentación PID  

0 – 5

P3-11

11085

311

Umbral de diferencia de regulación PID para activación de rampa  

0.0 – 25.0 %

P3-12

11086

312

Indicación del valor real de factor de escalado PID  

0.000 – 50.000

P3-13

11087

313

Nivel de despertar de diferencia de regulación PID  

0.0 – 100.0 %

P3-14

11088

314

Consigna de velocidad fija PID 2  

0.0 – 100.0 %

P3-15

11376

315

Consigna de velocidad fija PID 3  

0.0 – 100.0 %

P3-16

11377

316

Consigna de velocidad fija PID 4  

0.0 – 100.0 %

P4-01

11089

401

Modo de funcionamiento/Regulación del motor  

0 − 2 – 8

P4-02

11090

402

"Auto-Tune"  

0: bloqueado

P4-03

11091

403

Ganancia proporcional regulador de velocidad  

0.1 – 50 – 400 %

P4-04

11092

404

Constante de tiempo integral del regulador de velocidad  

0.010 – 0.100 – 1.000 s

P4-05

11093

405

Factor de potencia del motor  

0.50 – 0.99 (depende de la potencia)

P4-06

11094

406

Fuente de referencia de par / de valor límite  

0: Referencia / valor límite de par fija/o

P4-07

11095

407

Límite superior de par  

P4-08 – 200 – 500 %

P4-08

11096

408

Límite inferior de par  

0.0 % – P4-07

P4-09

11097

409

Límite superior de par regenerativo  

P4-08 – 200 – 500 %

P4-10

11098

410

Frecuencia base característica U/f  

0.0 – 100.0 % de P1-09

P4-11

11099

411

Tensión base característica U/f  

0.0 – 100.0 % de P1-07

P4-12

11100

412

Control de freno del motor  

0: desactivado

P4-13

11101

413

Tiempo de desbloqueo del freno  

0.0 – 5.0 s

P4-14

11102

414

Tiempo de activación del freno  

0.0 – 5.0 s

P4-15

11103

415

Umbral de par para desbloqueo del freno  

0.0 – 200 %

P4-16

11104

416

Tiempo de desbordamiento de umbral de par de elevador  

0.0 – 25.0 s

P4-17

11357

417

Protección térmica del motor según UL508C  

0: desactivado

P4-18

11379

418

Gestión de sobrecarga  

0 – 1

P4-19

11380

419

Referencia de par maestro-esclavo/Distribución de cargas  

0 – 1

P5-01

11105

501

Dirección del variador  

0 – 1 – 63

P5-02

11106

502

Velocidad de transmisión en baudios SBus/CANopen  

125 − 500 − 1000 kBd

P5-03

11107

503

Velocidad de transmisión en baudios de Modbus RTU  

9.6 − 115.2 / 115200 Bd

P5-04

11108

504

Formato de datos de Modbus RTU  

n-1: ninguna paridad, 1 bit de parada

P5-05

11109

505

Reacción a fallo de comunicación/desbordamiento  

2: Rampa de parada (sin fallo)

P5-06

11110

506

Tiempo de desbordamiento de fallo de comunicación para SBus y Modbus  

0.0 – 1.0 – 5.0 s

P5-07

11111

507

Especificación de rampa a través de bus de campo  

0: desactivado

P5-08

11112

508

Duración de sincronización  

0, 5 – 20 ms

P5-09

11369

509

Definición de bus de campo PO2  

0 − 7

P5-10

11370

510

Definición de bus de campo PO3  

0 − 7

P5-11

11371

511

Definición de bus de campo PO4  

0 − 7

P5-12

11372

512

Definición de bus de campo PI2  

0 − 11

P5-13

11373

513

Definición de bus de campo PI3  

0 − 11

P5-14

11374

514

Definición de bus de campo PI4  

0 − 11

P5-15

11360

515

Relé de expansión 3 selección de función  

0 − 10

P5-16

11361

516

Relé 3 límite superior  

0.0 – 100.0 – 200.0 %

P5-17

11362

517

Relé 3 límite inferior  

0.0 – 200.0 %

P5-18

11363

518

Relé de expansión 4 selección de función  

como P5-15

P5-19

11364

519

Relé 4 límite superior  

0.0 – 100.0 – 200.0 %

P5-20

11365

520

Relé 4 límite inferior  

0.0 – 200.0 %

P6-01

11115

601

Activación de actualización de firmware  

0: desactivado

P6-02

11116

602

Gestión térmica automática  

1: activado

P6-03

11117

603

Tiempo de retardo Auto-Reset  

1 – 20 – 60 s

P6-04

11118

604

Banda de histéresis de relé de usuario/salidas analógicas  

0.0 – 0.3 – 25.0 %

P6-05

11119

605

Activación de la realimentación del encoder  

0: desactivado

P6-06

11120

606

Número de impulsos del encoder  

0 – 65535 PPR

P6-07

11121

607

Umbral de disparo para error de velocidad/vigilancia de velocidad  

1.0 – 5.0 – 100 %

P6-08

11122

608

Frecuencia máx. para consigna de velocidad  

0; 5 – 20 kHz

P6-09

11123

609

Regulación estática de velocidad/distribución de cargas  

0.0 – 25.0 %

P6-10

11124

610

Reservado  

 

P6-11

11125

611

Tiempo de mantenimiento de la velocidad en caso de habilitación  

0.0 – 250 s

P6-12

11126

612

Tiempo de mantenimiento de la velocidad en caso de bloqueo  

0.0 – 250 s

P6-13

11127

613

Lógica de modo de incendio/funcionamiento de emergencia  

0: Abrir disparador: Modo de incendio

P6-14

11128

614

Velocidad en modo de incendio/funcionamiento de emergencia  

-P1-01 – 0 – P1-01 Hz

P6-15

11129

615

Salida analógica 1 escalado  

0.0 – 100.0 – 500.0 %

P6-16

11130

616

Salida analógica 1 offset  

-500.0 – 0.0 – 500.0 %

P6-17

11131

617

Tiempo de desbordamiento de límite de par máx.  

0.0 – 0.5 − 25.0 s

P6-18

11132

618

Nivel de tensión de frenado de corriente continua  

Auto, 0.0 – 30.0 %

P6-19

11133

619

Valor de resistencia de frenado  

0, Mín-R – 200 Ω

P6-20

11134

620

Potencia de la resistencia de frenado  

0.0 – 200 kW

P6-21

11135

621

Ciclo de trabajo del freno chopper en caso de temperatura insuficiente  

0.0 – 20.0 %

P6-22

11136

622

Resetear el tiempo de funcionamiento del ventilador  

0: desactivado

P6-23

11137

623

Resetear contador de kWh  

0: desactivado

P6-24

11138

624

Ajustes de fábrica de parámetros  

0: desactivado

P6-25

11139

625

Nivel de código de acceso 3  

0 – 201 – 9 999

P6-26

11378

626

Backup de parámetros  

0: Ajuste básico del parámetro

P7-01

11140

701

Resistencia de estator del motor (Rs)  

en función del motor

P7-02

11141

702

Resistencia del rotor del motor (Rr)  

en función del motor

P7-03

11142

703

Inductancia del estator del motor (Lsd)  

en función del motor

P7-04

11143

704

Corriente de magnetización del motor (Id rms)  

10 % × P1-08 − 80 % × P1-08

P7-05

11144

705

Coeficiente de pérdida de dispersión del motor (Sigma)  

0.025 – 0.10 – 0.25

P7-06

11145

706

Inductancia de estator del motor (Lsq) − solo para motores síncronos  

en función del motor

P7-07

11146

707

Regulación de generador avanzada  

0: desactivado

P7-08

11147

708

Ajuste de parámetros  

0: desactivado

P7-09

11148

709

Límite de corriente de sobretensión  

0.0 – 1.0 – 100 %

P7-10

11149

710

Rigidez (para regulaciones vectoriales)  

0 − 10 – 600

P7-11

11150

711

Límite inferior de ancho de impulsos  

0 – 500

P7-12

11151

712

Tiempo de premagnetización  

0 – 5000 ms

P7-13

11152

713

Amplificación D para regulador de velocidad vectorial  

0.0 – 400 %

P7-14

11153

714

Aumento de par de baja frecuencia  

0.0 – 100 %

P7-15

11154

715

Límite de frecuencia aumento de par  

0.0 – 50 %

P7-16

11155

716

Velocidad según placa de características del motor  

0.0 – 6000 min-1

P8-01

11156

801

Escalado de encoder simulado  

20 – 23

P8-02

11157

802

Valor de escalado del impulso de entrada  

20 – 216

P8-03

11158

803

Error de seguimiento Low-Word  

0 – 65535

P8-04

11159

804

Error de seguimiento High-Word  

0 – 65535

P8-05

11160

805

Tipo de búsqueda de referencia  

0: desactivado

P8-06

11161

806

Regulador de posición de ganancia proporcional  

0.0 – 1.0 – 400 %

P8-07

11162

807

Modo de disparador Touch Probe  

0: Flanco TP1 P Flanco TP2 P

P8-08

11163

808

Reservado  

 

P8-09

11164

809

Ganancia del precontrol de velocidad  

0 – 100 – 400 %

P8-10

11165

810

Ganancia del control previo de la aceleración  

0 – 400 %

P8-11

11166

811

Offset de referencia Low-Word  

0 – 65535

P8-12

11167

812

Offset de referencia High-Word  

0 – 65535

P8-13

11168

813

Reservado  

 

P8-14

11169

814

Par de habilitación de referencia  

0 – 100 – 500 %

P9-01

11171

901

Habilitación de fuente de entrada  

SAFE, din-1 – din-8

P9-02

11172

902

Parada rápida de fuente de entrada  

OFF, din-1 – din-8, On

P9-03

11173

903

Fuente de entrada para giro a derechas (CW)  

OFF, din-1 – din-8, On

P9-04

11174

904

Fuente de entrada para giro a izquierdas (CCW)  

OFF, din-1 – din-8, On

P9-05

11175

905

Activación de la función de parada  

OFF, On

P9-06

11176

906

Inversión del sentido de giro  

OFF, din-1 – din-8, On

P9-07

11177

907

Fuente de entrada de Reset  

OFF, din-1 – din-8, On

P9-08

11178

908

Fuente de entrada para fallo externo  

OFF, din-1 – din-8, On

P9-09

11179

909

Fuente para la activación del control mediante bornas  

OFF, din-1 – din-8, On

P9-10

11180

910

Fuente de consigna 1  

Ain-1, Ain-2, velocidad 1 – 8, d-Pot, PID, Sub-dr, F-bus, User, Pulse

P9-11

11181

911

Fuente de consigna 2  

Ain-1, Ain-2, velocidad 1 – 8, d-Pot, PID, Sub-dr, F-bus, User, Pulse

P9-12

11182

912

Fuente de consigna 3  

Ain-1, Ain-2, velocidad 1 – 8, d-Pot, PID, Sub-dr, F-bus, User, Pulse

P9-13

11183

913

Fuente de consigna 4  

Ain-1, Ain-2, velocidad 1 – 8, d-Pot, PID, Sub-dr, F-bus, User, Pulse

P9-14

11184

914

Fuente de consigna 5  

Ain-1, Ain-2, velocidad 1 – 8, d-Pot, PID, Sub-dr, F-bus, User, Pulse

P9-15

11185

915

Fuente de consigna 6  

Ain-1, Ain-2, velocidad 1 – 8, d-Pot, PID, Sub-dr, F-bus, User, Pulse

P9-16

11186

916

Fuente de consigna 7  

Ain-1, Ain-2, velocidad 1 – 8, d-Pot, PID, Sub-dr, F-bus, User, Pulse

P9-17

11187

917

Fuente de consigna 8  

Ain-1, Ain-2, velocidad 1 – 8, d-Pot, PID, Sub-dr, F-bus, User, Pulse

P9-18

11188

918

Entrada 0 para selección de la fuente de consigna 

OFF, din-1 – din-8, On

P9-19

11189

919

Entrada 1 para selección de la fuente de consigna  

OFF, din-1 – din-8, On

P9-20

11190

920

Entrada 2 para selección de la fuente de consigna  

OFF, din-1 – din-8, On

P9-21

11191

921

Entrada 0 para selección de la consigna de velocidad fija  

OFF, din-1 – din-8, On

P9-22

11192

922

Entrada 1 para selección de la consigna de velocidad fija  

OFF, din-1 – din-8, On

P9-23

11193

923

Entrada 2 para selección de la consigna de velocidad fija  

OFF, din-1 – din-8, On

P9-24

11194

924

Entrada modo manual positivo  

OFF, din-1 – din-8

P9-25

11195

925

Entrada modo manual negativo  

OFF, din-1 – din-8

P9-26

11196

926

Entrada para habilitación de marcha de referencia  

OFF, din-1 – din-8

P9-27

11197

927

Entrada de leva de referencia  

OFF, din-1 – din-8

P9-28

11198

928

Fuente de entrada de potenciómetro del motor acel.  

OFF, din-1 – din-8

P9-29

11199

929

Fuente de entrada de potenciómetro del motor decel.  

OFF, din-1 – din-8

P9-30

11200

930

Interruptor de fin de carrera positiva CW  

OFF, din-1 – din-8

P9-31

11201

931

Interruptor de fin de carrera negativa CCW  

OFF, din-1 – din-8

P9-32

11202

932

Selección de la rampa de deceleración/rampa de parada rápida 

OFF, din-1 – din-8

P9-33

11203

933

Selección de entradas para modo de incendio/funcionamiento de emergencia  

OFF, din-1 – din-5

P9-34

11204

934

Entrada de selección de referencia de consigna fija PID 0  

OFF, din-1 – din-8

P9-35

11205

935

Entrada de selección de referencia de consigna fija PID 1  

OFF, din-1 – din-8