P3-04 Modo de funcionamiento PID

Cuando se selecciona el funcionamiento directo, la velocidad del motor se reduce cuando se aumenta la señal de retroalimentación. Cuando se selecciona el funcionamiento inverso, la velocidad del motor aumenta cuando se aumenta la señal de retroalimentación.

  • 0: Funcionamiento directo continuo (regulación PID activa también con el variador bloqueado)
  • 1: Funcionamiento inverso continuo (regulación PID activa también con el variador bloqueado)
  • 2: Funcionamiento directo (la salida PID se desactiva con el variador bloqueado)
  • 3: Funcionamiento inverso (la salida PID se desactiva con el variador bloqueado)