P3-04 Mode d'exploitation PID

En cas de sélection du fonctionnement direct, la vitesse moteur est réduite lorsque le signal retour augmente. En cas de sélection du mode inversé, la vitesse moteur augmente lorsque le signal retour augmente.

  • 0 : fonctionnement direct en continu (régulation PID activée même lorsque le variateur est verrouillé)
  • 1 : mode inversé (régulation PID activée même lorsque le variateur est verrouillé)
  • 2 : fonctionnement direct en continu (sortie PID effacée lorsque le variateur est verrouillé)
  • 3 : mode inversé (sortie PID effacée lorsque le variateur est verrouillé)